Guida con sezione, serie SLG (SLG-S-8-100)

Guida con sezione, serie SLG SLG-S-8-100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SLG-S-8-100

Marca: FESTO

Prezzo: 61.98

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

N. componente produttore: 525682

Peso: 74 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLG-S-8-100

Codice componente
SLG-S-8-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Peso
(g)

61.98 €

1 8 giorni 52568274

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio, anodizzato duro Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Si trova sulla pagina di Guida con sezione, serie SLG, il codice articolo è il seguente: SLG-S-8-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLG-S-8-100.

Tipologia prodotto

Codice componente
SLG-S-12-400
SLG-S-12-500
SLG-S-12-600
SLG-S-8-200
SLG-S-8-300
SLG-S-8-400
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Peso
(g)

148.17 €

1 22 giorni 525690253

171.52 €

1 22 giorni 525691300

194.83 €

1 4 giorni 525692347

82.65 €

1 39 giorni 525683109

103.28 €

1 22 giorni 525684145

123.97 €

1 22 giorni 525685180

Supporto tecnico