Copertura, serie VABB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VABB-B10-20-A
VABB-B10-20-E
VABB-B10-20-E-P3
VABB-B10-25-A
VABB-B10-25-E
VABB-B10-25-E-P3
VABB-B10-30-A
VABB-B10-30-E
VABB-B10-30-E-P3
VABB-C7-12-W
VABB-C8-12-A
VABB-C8-12-ET
VABB-L1-10-S
VABB-L1-10-T
VABB-L1-10-W
VABB-L1-10A
VABB-L1-14
VABB-L1-14-T
VABB-L1-18
VABB-L1-18-T
VABB-L2-P3
VABB-P1
VABB-P3-1
VABB-P11-27-T
VABB-S2-1-WT
VABB-S2-2-WT
VABB-S4-1-WT
VABB-S4-2-WT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Materiale di montaggio Materiale delle viti Materiale delle guarnizioni Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Temperatura min. del fluido
(°C)
Temperatura max. del fluido
(°C)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Larghezza
(mm)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

2.69 €

1 4 giorni -Alluminio pressofuso---0.910----1.4-2 - Tensocorrosione moderata57640913

5.38 €

1 4 giorni -Alluminio pressofuso---0.910----1.4-2 - Tensocorrosione moderata57641078

3.29 €

1 4 giorni -Alluminio pressofuso---0.910----1.4-2 - Tensocorrosione moderata57641156

3.58 €

1 4 giorni -Alluminio pressofuso---0.910----3-2 - Tensocorrosione moderata802620828

7.18 €

1 4 giorni -Alluminio pressofuso---0.910----3-2 - Tensocorrosione moderata8026209117

4.78 €

1 4 giorni -Alluminio pressofuso---0.910----3-2 - Tensocorrosione moderata802621084

4.78 €

1 4 giorni -Alluminio pressofuso---0.910----6-2 - Tensocorrosione moderata802633443

9.57 €

1 4 giorni -Alluminio pressofuso---0.910----6-2 - Tensocorrosione moderata8026335179

6.38 €

1 4 giorni -Alluminio pressofuso--------6-2 - Tensocorrosione moderata8026336128

7.06 €

1 4 giorni -Acciaio-NBR-0.910------2 - Tensocorrosione moderata5526516

5.43 €

1 4 giorni Rinforzato con PA----0.910----0.6-0 - Nessuna tensocorrosione562460-

13.57 €

1 4 giorni Rinforzato con PA------560-560--0 - Nessuna tensocorrosione56246113.8

5.72 €

1 4 giorni -PA---0.910-----10.52 - Tensocorrosione moderata566462-

9.57 €

1 3 giorni -----0.910------2 - Tensocorrosione moderata57342221

5.72 €

1 3 giorni -PA---0.910-----10.52 - Tensocorrosione moderata566495-

5.72 €

1 7 giorni -Lega di alluminio da lavorazione---0.910-----10.52 - Tensocorrosione moderata56998610

7.15 €

1 3 giorni -Lega di alluminio da lavorazione---0.910-----162 - Tensocorrosione moderata56998950

10.77 €

1 3 giorni -----0.910------2 - Tensocorrosione moderata57348832

7.15 €

1 3 giorni -Lega di alluminio da lavorazione---0.910----1.18192 - Tensocorrosione moderata57448250

11.97 €

1 3 giorni -----0.910------2 - Tensocorrosione moderata800489744

35.65 €

1 13 giorni -Rinforzato con PAAcciaio, zincatoNBR-0.910-550---101 - Tensocorrosione bassa56545120

53.54 €

1 4 giorni -Lega di alluminio da lavorazioneAcciaioNBR-0.910------1 - Tensocorrosione bassa55835035

25.95 €

1 28 giorni -----0.910------1 - Tensocorrosione bassa563896-
-

23.41 €

1 Disponibile 12 giorni PA-AcciaioNBR-0.910-----282 - Tensocorrosione moderata804750475

13.18 €

1 8 giorni -PA---------420 - Nessuna tensocorrosione54318668

15.32 €

1 13 giorni -PA---0.910-----520 - Nessuna tensocorrosione560845-

10.52 €

1 3 giorni -PA---0.910-----260 - Nessuna tensocorrosione53921273.3

9.05 €

1 7 giorni -PA---0.910-----180 - Nessuna tensocorrosione53921334.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico