Codice articolo del costruttore: DADS-AB-G6-8-80
Marca: FESTO
Prezzo: 30.32 €
Tempi di consegna: 4 giorni
N. componente produttore: 1087413
Peso: 7.9 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DADS-AB-G6-8-80
Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
---|
Si trova sulla pagina di Copertura, serie DADS, il codice articolo è il seguente: DADS-AB-G6-8-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DADS-AB-G6-8-80.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DADS-AB-G6-10-100 |
DADS-AB-G6-10-50 |
DADS-AB-G6-10-500 |
DADS-AB-G6-12-150 |
DADS-AB-G6-12-50 |
DADS-AB-G6-12-500 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.32 € | 1 | 4 giorni | 1090689 | 18.4 | |||
30.32 € | 1 | 4 giorni | 1162400 | 10.9 | |||
31.91 € | 1 | 4 giorni | 1212479 | 74.7 | |||
31.91 € | 1 | 4 giorni | 1090732 | 28.3 | |||
30.32 € | 1 | 4 giorni | 1162406 | 12.2 | |||
36.71 € | 1 | 4 giorni | 1212480 | 81.9 |