Sensor Box, serie SRBG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12
SRBG-C1-N-1-P-C2-C2
SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2
SRBG-C1-N-1-ZU-M12
SRBG-C1-N-20N-ZC-C2-C2-EX5
SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita di commutazione Funzione elemento di commutazione Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Max. corrente di uscita DC
(mA)
Caduta di tensione
(V)
Protezione da cortocircuiti Temperatura ambiente max.
(°C)
Temperatura min. di stoccaggio
(°C)
Temperatura max. di stoccaggio Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Capacità di commutazione max DC
(W)
Codice componente produttore Peso
(g)

200.09 €

1 4 giorni AS-InterfaceContatto N/C, contatto N/O, commutabile100100--70-257026.5-31.62.5356790870

177.66 €

1 4 giorni PNPContatto N/O500100≤ 3A impulsi70-257010-30-3568165170

193.23 €

1 4 giorni Senza contatto, 2 filiContatto N/O500100≤ 6-70-25706-60-3568166170

166.92 €

1 4 giorni Senza contatto, 2 filiContatto N/O500100≤ 6-70-25706-60-356805670
-

214.97 €

1 17 giorni NAMURContatto N/C30003-100-401008.2-3568167170
-

186.43 €

1 17 giorni NAMURContatto N/C30003-100-401008.2-356805770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Materiale delle viti Acciaio inossidabile altolegato Temperatura ambiente min.(°C) -25
Grado di protezione IP67 Livello di contaminazione 3

Supporto tecnico