Spina, serie FBS-SUB-9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B
FBS-SUB-9-GS-DP-B
FBS-SUB-9-WS-PB-K
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Materiale delle guarnizioni Materiale delle viti Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Temperatura min. di stoccaggio
(°C)
Temperatura max. di stoccaggio
(°C)
Grado di protezione Materiale del dado a risvolto Diametro cavo approvato
(mm)
Interfaccia fieldbus N. componente produttore Peso
(g)

83.08 €

1 3 giorni Rinforzato con PANBRAcciaio050-2070IP67, IP65Ottone5-102 x 5 terminali a molla53221960

83.08 €

1 4 giorni Rinforzato con PANBRAcciaio050-2070IP67, IP65Ottone5-102 x 2 terminali a molla53221660

58.97 €

1 3 giorni ----2070--IP40---533780-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico