Codice articolo del costruttore: SMTO-4U-NS-K-LED-24
Marca: FESTO
Prezzo: 211.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Design: Profilo rotondo
Principio di misurazione: Magneto-induttivo
Materiale dell’alloggiamento: PET
Grado di protezione: IP67
Max. corrente di uscita: 200 mA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SMTO-4U-NS-K-LED-24
Codice componente
|
---|
SMTO-4U-NS-K-LED-24 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | Principio di misurazione | Materiale dell’alloggiamento | Grado di protezione | Max. corrente di uscita (mA) | Tipo di montaggio | Lunghezza cavo (m) | Materiale guaina del cavo | Capacità di commutazione max. DC (W) | Coppia di serraggio (Nm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Uscita di commutazione | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Collegamento elettrico | Precisione di ripetizione (mm) | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.63 € | 1 | 4 giorni | Profilo rotondo | Magneto-induttivo | PET | IP67 | 200 | Con accessori | 2.5 | PVC | 6 | - | 0.8 | NPN | -25 | 70 | 3 fili, cavo | - | 70 | 152837 |
Loading...
Gamma tensione di esercizio DC(V) | 10-30 |
---|
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità, serie SMTO, il codice articolo è il seguente: SMTO-4U-NS-K-LED-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMTO-4U-NS-K-LED-24.
Configura
Proprietà di base
Coppia di serraggio(Nm)
Precisione di ripetizione(mm)
Design
Principio di misurazione
Materiale dell’alloggiamento
Grado di protezione
Max. corrente di uscita(mA)
Tipo di montaggio
Lunghezza cavo(m)
Materiale guaina del cavo
Capacità di commutazione max. DC(W)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Uscita di commutazione
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Collegamento elettrico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SMTO-1-NS-S-LED-24-C |
SMTO-1-PS-K-LED-24-C |
SMTO-1-PS-S-LED-24-C |
SMTO-4U-NS-S-LED-24 |
SMTO-4U-PS-K-LED-24 |
SMTO-4U-PS-S-LED-24 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Design | Principio di misurazione | Materiale dell’alloggiamento | Grado di protezione | Max. corrente di uscita (mA) | Tipo di montaggio | Lunghezza cavo (m) | Materiale guaina del cavo | Capacità di commutazione max. DC (W) | Coppia di serraggio (Nm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Uscita di commutazione | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Collegamento elettrico | Precisione di ripetizione (mm) | Peso (g) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.69 € | 1 | 4 giorni | Design a blocchi | Magneto-induttivo | PC, PET, POM, PUR, Acciaio, Zinco pressofuso | IP67 | 200 | Con accessori | - | - | 6 | - | 0.3 | NPN | -25 | 70 | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 20 | 151686 | |||
140.69 € | 1 | 4 giorni | Design a blocchi | Magneto-induttivo | PET, Zinco pressofuso | IP67 | 200 | Con accessori | 2.5 | PVC | 6 | - | 0.3 | PNP | -25 | 70 | 3 fili, cavo | - | 85 | 151683 | |||
134.23 € | 1 | 17 giorni | Design a blocchi | Magneto-induttivo | PC, PET, POM, PUR, Acciaio, Zinco pressofuso | IP67 | 200 | Con accessori | - | - | 6 | - | 0.3 | PNP | -25 | 70 | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 20 | 151685 | |||
196.77 € | 1 | 4 giorni | Profilo rotondo | Magneto-induttivo | PA, PET, PUR | IP67 | 200 | Con accessori | - | - | 6 | - | 0.8 | NPN | -25 | 70 | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 6 | 152743 | |||
204.35 € | 1 | 4 giorni | Profilo rotondo | Magneto-induttivo | PET | IP67 | 200 | Con accessori | 2.5 | PVC | 6 | - | 0.8 | PNP | -25 | 70 | 3 fili, cavo | - | 70 | 152836 | |||
196.77 € | 1 | 4 giorni | Profilo rotondo | Magneto-induttivo | PA, PET, PUR | IP67 | 200 | Con accessori | - | - | 6 | - | 0.8 | PNP | -25 | 70 | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 6 | 152742 |