Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | Materiale dell’alloggiamento | Grado di protezione | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Tipo di montaggio | Posizione di montaggio | Lunghezza cavo (m) | Materiale guaina del cavo | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Capacità di commutazione max. DC (W) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Uscita di commutazione | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Precisione di ripetizione (mm) | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.35 € | 1 | 4 giorni | per scanalatura a T | PA | IP65, IP68 | 10-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza | - | - | - | - | 3 | - | PNP | -20 | 70 | - | 4.2 | 562019 | |||
49.06 € | 1 | 4 giorni | - | Rinforzato con PA | IP65, IP68 | 10-30 | Bloccato nella fessura a T, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza | - | 0.3 | TPE-U(PU) | - | 2.8 | - | NPN | -20 | 70 | - | - | 8065027 | |||
47.43 € | 1 | 4 giorni | - | Rinforzato con PA | IP65, IP68 | 10-30 | Bloccato nella fessura a T, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza | - | 2.5 | TPE-U(PU) | - | 2.8 | - | NPN | -20 | 70 | - | - | 8065028 | |||
49.06 € | 1 | 3 giorni | - | Rinforzato con PA | IP65, IP68 | 10-30 | Bloccato nella fessura a T, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza | - | 0.3 | TPE-U(PU) | - | 2.8 | - | PNP | -20 | 70 | - | - | 547860 | |||
47.43 € | 1 | 4 giorni | - | Rinforzato con PA | IP65, IP68 | 10-30 | Bloccato nella fessura a T, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza | - | 2.5 | TPE-U(PU) | - | 2.8 | - | PNP | -20 | 70 | - | - | 547859 | |||
33.25 € | 1 | 3 giorni | per scanalatura a T | Ottone nichelato, rinforzato con PA, acciaio inox altolegato | IP65, IP68, IP69K | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 0.3 | TPE-U(PUR) | 180 | 2.8 | 0.6 | NPN | -40 | 85 | 0.2 | 8.9 | 574339 | |||
32.12 € | 1 | 3 giorni | per scanalatura a T | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68, IP69K | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 2.5 | TPE-U(PUR) | 180 | 2.8 | 0.6 | NPN | -40 | 85 | 0.2 | 29.1 | 574338 | |||
37.68 € | 1 | 3 giorni | per scanalatura a T | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68, IP69K | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 7.5 | TPE-U(PUR) | 180 | 2.8 | 0.6 | PNP | -40 | 85 | 0.2 | 85.1 | 574340 | |||
31.03 € | 1 | 3 giorni | per scanalatura a T | Ottone nichelato, rinforzato con PA, acciaio inox altolegato | IP65, IP68, IP69K | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 0.3 | TPE-U(PUR) | 180 | 2.8 | 0.6 | PNP | -40 | 85 | 0.2 | 8.9 | 574334 | |||
32.12 € | 1 | 3 giorni | per scanalatura a T | Ottone nichelato, rinforzato con PA, acciaio inox altolegato | IP65, IP68, IP69K | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 0.3 | TPE-U(PUR) | 180 | 2.8 | 0.6 | PNP | -40 | 85 | 0.2 | 15.9 | 574337 | |||
29.91 € | 1 | 3 giorni | per scanalatura a T | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68, IP69K | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 2.5 | TPE-U(PUR) | 180 | 2.8 | 0.6 | PNP | -40 | 85 | 0.2 | 29.1 | 574335 | |||
32.68 € | 1 | 3 giorni | per scanalatura a T | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68, IP69K | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 5 | TPE-U(PUR) | 180 | 2.8 | 0.6 | PNP | -40 | 85 | 0.2 | 57.1 | 574336 | |||
- | 67.29 € | 1 | 10 giorni | - | Rinforzato con PA | IP65, IP68 | 10-30 | Bloccato nella fessura tonda, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza | - | 0.3 | TPE-U(PU) | - | 2.8 | - | NPN | -20 | 70 | - | - | 8065029 | ||
- | 65.45 € | 1 | 10 giorni | - | Rinforzato con PA | IP65, IP68 | 10-30 | Bloccato nella fessura tonda, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza | - | 2.5 | TPE-U(PU) | - | 2.8 | - | NPN | -20 | 70 | - | - | 8065030 | ||
60.57 € | 1 | 3 giorni | - | Rinforzato con PA | IP65, IP68 | 10-30 | Bloccato nella fessura tonda, può essere inserito nella fessura nel senso della lunghezza | - | 0.3 | TPE-U(PU) | - | 2.8 | - | PNP | -20 | 70 | - | - | 547863 | |||
43.89 € | 1 | 4 giorni | per slot tondo | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68 | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 0.3 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | NPN | -40 | 70 | 0.2 | 6.7 | 551379 | |||
42.75 € | 1 | 4 giorni | per slot tondo | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68 | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 2.5 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | NPN | -40 | 70 | 0.2 | 16.8 | 551377 | |||
41.65 € | 1 | 3 giorni | per slot tondo | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68 | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 0.3 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | PNP | -40 | 70 | 0.2 | 6.7 | 551375 | |||
41.65 € | 1 | 3 giorni | per slot tondo | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68 | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 0.3 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | PNP | -40 | 70 | 0.2 | 6.7 | 551376 | |||
40.49 € | 1 | 3 giorni | per slot tondo | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68 | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 2.5 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | PNP | -40 | 70 | 0.2 | 16.8 | 551373 | |||
40.49 € | 1 | 3 giorni | per slot tondo | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68 | 5-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 2.5 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.8 | 0.4 | PNP | -40 | 70 | 0.2 | 16.8 | 551374 | |||
40.49 € | 1 | 4 giorni | per slot tondo | Acciaio inossidabile altolegato, rinforzato con PA | IP65, IP68 | 7-30 | Avvitato saldamente, può essere inserito nella fessura dall’alto | Qualsiasi | 2.5 | TPE-U(PUR) | 150 | 2.4 | 0.4 | Senza contatto, 2 fili | -40 | 70 | 0.2 | 14.6 | 551382 |
Loading...
Principio di misurazione | Magnetoresistivo | Max. corrente di uscita(mA) | 100 |
---|
Configura
Proprietà di base
Design
Materiale dell’alloggiamento
Grado di protezione
Gamma tensione di esercizio DC(V)
Tipo di montaggio
Posizione di montaggio
Lunghezza cavo(m)
Materiale guaina del cavo
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Capacità di commutazione max. DC(W)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Uscita di commutazione
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Precisione di ripetizione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali