Codice articolo del costruttore: SMPO-8E
Marca: FESTO
Prezzo: 64.08 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Design: per scanalatura a T
Materiale dell’alloggiamento: Alluminio, PA, anodizzato, acciaio inox altolegato
Tipo di montaggio: Con foro passante, con accessori, inseribile nell’asola dall’alto
Pressione di esercizio max.: 8 bar
Peso: 11 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SMPO-8E
Codice componente
|
---|
SMPO-8E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | Materiale dell’alloggiamento | Tipo di montaggio | Pressione di esercizio max. (bar) | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.08 € | 1 | 3 giorni | per scanalatura a T | Alluminio, PA, anodizzato, acciaio inox altolegato | Con foro passante, con accessori, inseribile nell’asola dall’alto | 8 | 11 | 178563 |
Loading...
Principio di misurazione | Magnetico | Grado di protezione | IP65 | Temperatura ambiente min.(°C) | -15 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Pressione di esercizio min.(bar) | 2 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità, serie SMPO, il codice articolo è il seguente: SMPO-8E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMPO-8E.
Configura
Proprietà di base
Design
Materiale dell’alloggiamento
Tipo di montaggio
Pressione di esercizio max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SMPO-1-H-B |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Design | Materiale dell’alloggiamento | Tipo di montaggio | Pressione di esercizio max. (bar) | Peso (g) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.40 € | 1 | 17 giorni | Design a blocchi | Ottone, PA, POM | Con foro passante, con accessori | 6 | 14 | 31008 |