Sensore di prossimità, serie SMEO (SMEO-1-LED-230-B)

Sensore di prossimità, serie SMEO SMEO-1-LED-230-B

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SMEO-1-LED-230-B

Marca: FESTO

Prezzo: 105.78

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Design: Design a blocchi

Materiale dell’alloggiamento: Resina epossidica, PC, PET, acciaio, TPE-O, Zinco pressofuso

Gamma tensione di esercizio DC: 5-200 V

Gamma della tensione di esercizio AC: 5-250 V

Max. corrente di uscita: - mA


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMEO-1-LED-230-B

Codice componente
SMEO-1-LED-230-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design Materiale dell’alloggiamento Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Gamma della tensione di esercizio AC
(V)
Max. corrente di uscita
(mA)
Posizione di montaggio Lunghezza cavo
(m)
Materiale guaina del cavo Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Capacità di commutazione max. DC
(W)
Coppia di serraggio
(Nm)
Uscita di commutazione Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Collegamento elettrico Peso
(g)
N. componente produttore

105.78 €

1 7 giorni Design a blocchiResina epossidica, PC, PET, acciaio, TPE-O, Zinco pressofuso5-2005-250--2.5PVC500402.9A contatto, bipolare-20702 fili, Cavo100151671

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Principio di misurazione Asta magnetica Grado di protezione IP67 Tipo di montaggio Con accessori

Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità, serie SMEO, il codice articolo è il seguente: SMEO-1-LED-230-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMEO-1-LED-230-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
SMEO-1-B
SMEO-1-LED-230-K5-B
SMEO-1-LED-24-B
SMEO-1-LED-24-K5-B
SMEO-1-S-24-B
SMEO-1-S-LED-24-B
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Design Materiale dell’alloggiamento Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Gamma della tensione di esercizio AC
(V)
Max. corrente di uscita
(mA)
Posizione di montaggio Lunghezza cavo
(m)
Materiale guaina del cavo Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Capacità di commutazione max. DC
(W)
Coppia di serraggio
(Nm)
Uscita di commutazione Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Collegamento elettrico Peso
(g)
N. componente produttore

99.17 €

1 4 giorni Design a blocchiResina epossidica, PC, PET, acciaio, TPE-O, Zinco pressofuso0-2000-2501000-2.5PVC500402.9A contatto, bipolare-20702 fili, Cavo10030457

113.62 €

1 7 giorni Design a blocchiResina epossidica, PC, PET, acciaio, TPE-O, Zinco pressofuso5-2005-250--5PVC500402.9A contatto, bipolare-20702 fili, Cavo130160998

99.17 €

1 4 giorni Design a blocchiZinco pressofuso12-2712-271000Qualsiasi2.5TPE-U(PUR)-27-A contatto, bipolare-20703 fili, cavo8530459

106.98 €

1 4 giorni Design a blocchiZinco pressofuso12-2712-271000Qualsiasi5TPE-U(PUR)-27-A contatto, bipolare-20703 fili, cavo130151672

92.74 €

1 4 giorni Design a blocchiPET0-30-1000Qualsiasi---27-A contatto, bipolare-2070Spina a 3 pin, M8 x 120150847

92.74 €

1 17 giorni Design a blocchiPET12-2712-271000Qualsiasi---27-A contatto, bipolare-2070Spina a 3 pin, M8 x 120150848

Supporto tecnico