Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Grado di protezione | Gamma tensione di esercizio DC (V) | Tipo di montaggio | Lunghezza cavo (m) | Materiale guaina del cavo | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Frequenza di commutazione max. DC (Hz) | Misura | Distanza di funzionamento nominale (mm) | Tipo di montaggio | Uscita elettrica | Coppia di serraggio (Nm) | Uscita di commutazione | Collegamento elettrico | Precisione di ripetizione (mm) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | Bloccato | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Flush | NPN | - | NPN | 3 fili, cavo | 0.04 | - | 48 | 150364 | |||
80.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | Bloccato | - | - | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Flush | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M8 x 1 | 0.04 | - | 9 | 150365 | |||
80.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | Bloccato | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Flush | NPN | - | NPN | 3 fili, cavo | 0.04 | - | 48 | 150360 | |||
80.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | Bloccato | - | - | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Flush | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M8 x 1 | 0.04 | - | 9 | 150361 | |||
76.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | Bloccato | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Flush | PNP | - | PNP | 3 fili, cavo | 0.04 | - | 48 | 150366 | |||
76.92 € | 1 | 3 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | Bloccato | - | - | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Flush | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M8 x 1 | 0.04 | - | 9 | 150367 | |||
76.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | Bloccato | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Flush | PNP | - | PNP | 3 fili, cavo | 0.04 | - | 48 | 150362 | |||
76.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | Bloccato | - | - | 3000 | 3000 | 4 mm | 0.8 | Flush | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M8 x 1 | 0.04 | - | 9 | 150363 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Bloccato | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | 6.5 mm | 1.5 | Flush | NPN | - | NPN | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 45 | 150380 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato, PA, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Bloccato | - | - | 5000 | - | 6.5 mm | 1.5 | Flush | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 4 | 150381 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Bloccato | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | 6.5 mm | 1.5 | Flush | NPN | - | NPN | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 45 | 150376 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato, PA, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Bloccato | - | - | 5000 | - | 6.5 mm | 1.5 | Flush | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 4 | 150377 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Bloccato | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | 6.5 mm | 1.5 | Flush | PNP | - | PNP | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 45 | 150382 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato, PA, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Bloccato | - | - | 5000 | - | 6.5 mm | 1.5 | Flush | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 4 | 150383 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Bloccato | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | 6.5 mm | 1.5 | Flush | PNP | - | PNP | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 45 | 150378 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato, PA, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Bloccato | - | - | 5000 | - | 6.5 mm | 1.5 | Flush | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 4 | 150379 | |||
80.12 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M5x0.5 | 0.8 | Flush | NPN | - | NPN | 3 fili, cavo | - | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | 33.6 | 150372 | |||
80.12 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | - | - | - | 5000 | - | M5x0.5 | 0.8 | Flush | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | 4.3 | 150373 | |||
80.12 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M5x0.5 | 0.8 | Flush | NPN | - | NPN | 3 fili, cavo | - | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | 33.6 | 150368 | |||
80.12 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | - | - | - | 5000 | - | M5x0.5 | 0.8 | Flush | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | 4.3 | 150369 | |||
76.92 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M5x0.5 | 0.8 | Flush | PNP | - | PNP | 3 fili, cavo | - | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | 33.6 | 150374 | |||
76.92 € | 1 | 3 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | - | - | - | 5000 | - | M5x0.5 | 0.8 | Flush | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | 4.3 | 150375 | |||
76.92 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M5x0.5 | 0.8 | Flush | PNP | - | PNP | 3 fili, cavo | - | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | 33.6 | 150370 | |||
76.92 € | 1 | 3 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP67 | 10-30 | - | - | - | 5000 | - | M5x0.5 | 0.8 | Flush | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | 4.3 | 150371 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M8x1 | 1.5 | Flush | NPN | - | NPN | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 53 | 150388 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato, PA, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 5000 | - | M8x1 | 1.5 | Flush | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 18 | 150389 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M8x1 | 1.5 | Flush | NPN | - | NPN | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 53 | 150384 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato, PA, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 5000 | - | M8x1 | 1.5 | Flush | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 18 | 150385 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M8x1 | 1.5 | Flush | PNP | - | PNP | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 53 | 150390 | |||
66.12 € | 1 | 3 giorni | Ottone nichelato, PA, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 5000 | - | M8x1 | 1.5 | Flush | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 18 | 150391 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | PA, Acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 5000 | - | M8x1 | 1.5 | Flush | PNP | - | PNP | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 53 | 150386 | |||
66.12 € | 1 | 3 giorni | Ottone nichelato, PA, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 5000 | - | M8x1 | 1.5 | Flush | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 18 | 150387 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | PBTP, acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M8x1 | 2.5 | Non a filo | NPN | - | NPN | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 53 | 150396 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato, PA, PBTP, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 3000 | - | M8x1 | 2.5 | Non a filo | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 18 | 150397 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | PBTP, acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M8x1 | 2.5 | Non a filo | NPN | - | NPN | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 53 | 150392 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato, PA, PBTP, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 3000 | - | M8x1 | 2.5 | Non a filo | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 18 | 150393 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | PBTP, acciaio inossidabile altolegato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M8x1 | 2.5 | Non a filo | PNP | - | PNP | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 53 | 150398 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato, PA, PBTP, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 3000 | - | M8x1 | 2.5 | Non a filo | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 18 | 150399 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | Ottone nichelato, PA, PBTP, acciaio inossidabile altolegato, cromato | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 3000 | - | M8x1 | 2.5 | Non a filo | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M8 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 18 | 150395 | |||
61.68 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M12x1 | 2 | Flush | NPN | - | NPN | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 110 | 150404 | |||
61.68 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 3000 | - | M12x1 | 2 | Flush | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 30 | 150405 | |||
61.68 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M12x1 | 2 | Flush | NPN | - | NPN | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 110 | 150400 | |||
61.68 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 3000 | - | M12x1 | 2 | Flush | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 30 | 150401 | |||
58.51 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M12x1 | 2 | Flush | PNP | - | PNP | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 110 | 150406 | |||
58.51 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 3000 | - | M12x1 | 2 | Flush | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 30 | 150407 | |||
58.51 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 3000 | - | M12x1 | 2 | Flush | PNP | - | PNP | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 110 | 150402 | |||
58.51 € | 1 | 3 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 3000 | - | M12x1 | 2 | Flush | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 30 | 150403 | |||
61.68 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M12x1 | 4 | Non a filo | NPN | - | NPN | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 90 | 150412 | |||
61.68 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 2000 | - | M12x1 | 4 | Non a filo | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 25 | 150413 | |||
61.68 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M12x1 | 4 | Non a filo | NPN | - | NPN | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 90 | 150408 | |||
61.68 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 2000 | - | M12x1 | 4 | Non a filo | NPN | - | NPN | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 25 | 150409 | |||
58.51 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M12x1 | 4 | Non a filo | PNP | - | PNP | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 90 | 150414 | |||
58.51 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 2000 | - | M12x1 | 4 | Non a filo | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 25 | 150415 | |||
58.51 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M12x1 | 4 | Non a filo | PNP | - | PNP | Cavo | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 90 | 150410 | |||
58.51 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP65, IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 2000 | - | M12x1 | 4 | Non a filo | PNP | - | PNP | Spina a 3 pin, M12 x 1 | - | 2 - Tensocorrosione moderata | 25 | 150411 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M18x1 | 5 | Flush | NPN | 20 | NPN | 3 fili, cavo | 0.25 | - | 108 | 150420 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 2000 | - | M18x1 | 5 | Flush | NPN | 20 | NPN | Spina a 3 pin, M12 x 1 | 0.25 | - | 43 | 150421 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M18x1 | 5 | Flush | NPN | 20 | NPN | 3 fili, cavo | 0.25 | - | 108 | 150416 | |||
69.31 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP67 | 10-30 | Con controdado | - | - | 2000 | - | M18x1 | 5 | Flush | NPN | 20 | NPN | Spina a 3 pin, M12 x 1 | 0.25 | - | 43 | 150417 | |||
66.12 € | 1 | 4 giorni | Ottone, PBTP, placcatura in ottone e nichel | IP67 | 10-30 | Con controdado | 2.5 | TPE-U(PUR) | 2000 | - | M18x1 | 5 | Flush | PNP | 20 | PNP | 3 fili, cavo | 0.25 | - | 108 | 150422 |
Loading...
Max. corrente di uscita(mA) | 200 | Temperatura ambiente min.(°C) | -25 | Temperatura ambiente max.(°C) | 70 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Grado di protezione
Gamma tensione di esercizio DC(V)
Tipo di montaggio
Lunghezza cavo(m)
Materiale guaina del cavo
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Frequenza di commutazione max. DC(Hz)
Misura
Distanza di funzionamento nominale(mm)
Tipo di montaggio
Uscita elettrica
Coppia di serraggio(Nm)
Uscita di commutazione
Collegamento elettrico
Precisione di ripetizione(mm)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali