Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EMGC-40-P-G5-SEC-67 |
EMGC-60-P-G3-SEC-67 |
EMGC-60-P-G5-SEC-67 |
EMGC-60-P-G16-SEC-67 |
EMGC-60-P-G20-SEC-67 |
EMGC-60-P-G25-SEC-67 |
EMGC-60-P-G40-SEC-67 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni della flangia del cambio (mm) | Gioco torsionale (gradi) | Rapporto ingranaggi | Coppia di uscita continua (Nm) | Coppia massima in uscita (Nm) | Momento d’inerzia di massa, cambio (kgcm²) | Massima efficienza | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.42 € | 1 | 39 giorni | 40 | 0.5 | 5:1 | 6.5 | 13 | 0.04 | 94 % | 8000596 | |||
544.34 € | 1 | 3 giorni | 60 | 0.5 | 3:1 | 20 | 36 | 0.4 | 94 % | 8000612 | |||
544.34 € | 1 | 39 giorni | 60 | 0.5 | 5:1 | 26 | 44 | 0.32 | 94 % | 8000614 | |||
684.82 € | 1 | 39 giorni | 60 | 0.67 | 16:1 | 42 | 52 | 0.34 | 92 % | 8000618 | |||
684.82 € | 1 | 39 giorni | 60 | 0.67 | 20:1 | 42 | 52 | 0.32 | 92 % | 8000619 | |||
684.82 € | 1 | 39 giorni | 60 | 0.67 | 25:1 | 44 | 55 | 0.32 | 92 % | 8000620 | |||
684.82 € | 1 | 39 giorni | 60 | 0.67 | 40:1 | 42 | 52 | 0.29 | 92 % | 8000622 |
Loading...
Tipo di cambio | Ingranaggio planetario | Dimensioni flangia motore(mm) | 67 | Velocità massima dell’attuatore(1/min) | 6000 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima di esercizio del riduttore(°C) | -20 | Temperatura d’esercizio massima:(°C) | 90 | Grado di protezione | IP54 |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni della flangia del cambio(mm)
Gioco torsionale(gradi)
Rapporto ingranaggi
Coppia di uscita continua(Nm)
Coppia massima in uscita(Nm)
Momento d’inerzia di massa, cambio(kgcm²)
Massima efficienza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali