Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ERMO-25-ST-E |
ERMO-32-ST-E |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Rapporto ingranaggi | Misura | Precisione di ripetizione (gradi) | Coppia nominale (Nm) | Velocità di rotazione nominale (1/min) | Max. velocità di rotazione (1/min) | Massima forza assiale (N) | Massima forza radiale (N) | Corrente nominale del motore (A) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997.66 € | 1 | 4 giorni | 9:1 | 25 | ±0.05° | 2.5 | 66 | 150 | 350 | 450 | 3 | 3008527 | |||
1,044.52 € | 1 | 3 giorni | 7:1 | 32 | ±0.1° | 5 | 50 | 100 | 450 | 550 | 4.2 | 3008528 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Materiale della flangia | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Gioco torsionale(gradi) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP40 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Tensione di esercizio nominale DC(V) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Rapporto ingranaggi
Misura
Precisione di ripetizione(gradi)
Coppia nominale(Nm)
Velocità di rotazione nominale(1/min)
Max. velocità di rotazione(1/min)
Massima forza assiale(N)
Massima forza radiale(N)
Corrente nominale del motore(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali