Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Pressione di esercizio nominale (bar) | Collegamento pneumatico | Dimensioni dell’attuatore della valvola | Profondità di collegamento dell’albero (mm) | Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di rotazione di 0° (Nm) | Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di rotazione di 50° (Nm) | Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di rotazione di 90° (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.34 € | 1 | 39 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0015 | 13.2 | 15 | 7.5 | 11.3 | 8030599 | 750 | |||
191.34 € | 1 | 39 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0015 | 13.2 | 15 | 7.5 | 11.3 | 8030600 | 750 | |||
241.72 € | 1 | 39 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0015 | 13.2 | 15 | 7.5 | 10 | 8030614 | 1200 | |||
241.72 € | 1 | 39 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0015 | 13.2 | 15 | 7.5 | 10 | 8030613 | 1200 | |||
222.69 € | 1 | 28 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0030 | 13.2 | 30 | 15 | 22.5 | 8030602 | 1000 | |||
222.69 € | 1 | 39 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0030 | 13.2 | 30 | 15 | 22.5 | 8030601 | 1000 | |||
300.42 € | 1 | 39 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0030 | 16.5 | 30 | 15 | 20 | 8030615 | 1950 | |||
300.42 € | 1 | 39 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0030 | 16.5 | 30 | 15 | 20 | 8030616 | 1950 | |||
355.52 € | 1 | 4 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0053 | 19.3 | 53 | 26 | 35 | 8030617 | 3000 | |||
273.08 € | 1 | 39 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0060 | 16.5 | 60 | 30 | 45 | 8030603 | 1600 | |||
273.08 € | 1 | 13 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0060 | 16.5 | 60 | 30 | 45 | 8030604 | 1600 | |||
508.62 € | 1 | 39 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0090 | 24.8 | 90 | 45 | 60 | 8030618 | 5900 | |||
323.42 € | 1 | 4 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0106 | 19.3 | 106 | 53 | 80 | 8030605 | 2500 | |||
630.35 € | 1 | 39 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0120 | 24.8 | 120 | 60 | 80 | 8030619 | 6800 | |||
453.72 € | 1 | 28 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0180 | 24.8 | 180 | 90 | 135 | 8030606 | 4600 | |||
819.55 € | 1 | 28 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/8 | 0180 | 24.3 | 180 | 90 | 120 | 8030620 | 8900 | |||
557.00 € | 1 | 28 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0240 | 24.8 | 240 | 120 | 180 | 8030607 | 5400 | |||
1,019.06 € | 1 | 39 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/4 | 0240 | 29.5 | 240 | 120 | 160 | 8030621 | 11800 | |||
722.62 € | 1 | 28 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/8 | 0360 | 24.3 | 360 | 180 | 270 | 8030608 | 6500 | |||
1,489.23 € | 1 | 39 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/4 | 0360 | 29.5 | 360 | 180 | 240 | 8030622 | 16500 | |||
924.46 € | 1 | 39 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/4 | 0480 | 29.5 | 480 | 240 | 360 | 8030609 | 9600 | |||
1,794.18 € | 1 | 39 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/4 | 0480 | 38.5 | 480 | 240 | 320 | 8030624 | 22700 | |||
1,794.18 € | 1 | 4 giorni | 0.56~ 0.84 | - | G1/4 | 0480 | 38.5 | 480 | 240 | 320 | 8030623 | 22700 | |||
1,171.62 € | 1 | 28 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/4 | 0720 | 29.5 | 720 | 360 | 540 | 8030610 | 12000 | |||
1,393.22 € | 1 | 39 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/4 | 0960 | 38.5 | 960 | 480 | 720 | 8030612 | 17400 | |||
1,393.22 € | 1 | 39 giorni | 0.3~ 0.84 | 5.6 | G1/4 | 0960 | 38.5 | 960 | 480 | 720 | 8030611 | 17400 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale delle guarnizioni | FPM, rinforzato con PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle viti | Acciaio altolegato | Materiale albero | Acciaio altolegato | Angolo di rotazione(gradi) | 90 |
Smorzamento | Nessuna ammortizzazione | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata |
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio nominale(bar)
Collegamento pneumatico
Dimensioni dell’attuatore della valvola
Profondità di collegamento dell’albero(mm)
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di rotazione di 0°(Nm)
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di rotazione di 50°(Nm)
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di rotazione di 90°(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali