Unità ruota libera, serie FLSR

Unità ruota libera, serie FLSR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FLSR-10-L
FLSR-10-R
FLSR-12-L
FLSR-12-R
FLSR-16-L
FLSR-16-R
FLSR-25-L
FLSR-25-R
FLSR-32-L
FLSR-32-R
FLSR-40-L
FLSR-40-R
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione di rotazione Misura Coppia teorica a 6 bar
(Nm)
N. componente produttore

453.48 €

1 22 giorni Rotazione antioraria100.5333298

453.48 €

1 22 giorni Rotazione in senso orario100.5333299

476.26 €

1 22 giorni Rotazione antioraria12130930

476.26 €

1 22 giorni Rotazione in senso orario12130929

483.46 €

1 22 giorni Rotazione antioraria162.0315281

483.46 €

1 22 giorni Rotazione in senso orario162.0315280

610.86 €

1 4 giorni Rotazione antioraria254.9513778

610.86 €

1 22 giorni Rotazione in senso orario254.9513730

764.55 €

1 22 giorni Rotazione antioraria329.9815688

764.55 €

1 22 giorni Rotazione in senso orario329.9815687

919.00 €

1 4 giorni Rotazione antioraria4020.0319037

919.00 €

1 22 giorni Rotazione in senso orario4020.0319036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio fuso Materiale albero Acciaio, cementato Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 60

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico