Motore lineare, serie DFM (DFM-12-30-P-A-KF)

Motore lineare, serie DFM DFM-12-30-P-A-KF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DFM-12-30-P-A-KF

Marca: FESTO

Prezzo: 270.26

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Corsa: 30 mm

Diametro collegamento: M5

Diametro pistone: 12 mm

Guida: Guida a ricircolo di sfere

Velocità max.: 0.8 m/s


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DFM-12-30-P-A-KF

Codice componente
DFM-12-30-P-A-KF
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Diametro collegamento Diametro pistone
(mm)
Guida Velocità max.
(m/s)
Energia d’urto nelle posizioni finali
(J)
Forza max. fy
(N)
Forza max. fz
(N)
Coppia max. Mx
(Nm)
Coppia max. My
(Nm)
Coppia max. Mz
(Nm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione
(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
Massa mobile
(g)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Distanza del baricentro del carico utile dalla piastra del giogo xs
(mm)
Momento statico max. mx
(Nm)
Momento statico max. my
(Nm)
Carico di coppia massimo ammissibile Mx in funzione della corsa
(Nm)
Forza max. fz statica
(N)
La forza max. è statica
(N)
Baricentro della massa in movimento in funzione della corsa
(mm)
Momento statico massimo Mz
(Nm)
Carico utile max. in funzione della corsa alla distanza definita xs
(N)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

270.26 €

1 5 giorni 30M512Guida a ricircolo di sfere0.80.071931933.951.741.7451681752-560257.283.20.6135535518.33.2210 - Nessuna tensocorrosione170902397

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione Materiale copertura Lega di alluminio da lavorazione Materiale delle guarnizioni NBR
Materiale asta del pistone Acciaio inossidabile altolegato Pressione di esercizio max.(bar) 10 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Si trova sulla pagina di Motore lineare, serie DFM, il codice articolo è il seguente: DFM-12-30-P-A-KF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DFM-12-30-P-A-KF.

Tipologia prodotto

Codice componente
DFM-12-100-P-A-KF
DFM-12-20-P-A-GF
DFM-12-20-P-A-KF
DFM-12-40-P-A-GF
DFM-12-40-P-A-KF
DFM-12-50-P-A-GF
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Diametro collegamento Diametro pistone
(mm)
Guida Velocità max.
(m/s)
Energia d’urto nelle posizioni finali
(J)
Forza max. fy
(N)
Forza max. fz
(N)
Coppia max. Mx
(Nm)
Coppia max. My
(Nm)
Coppia max. Mz
(Nm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione
(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
Massa mobile
(g)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Distanza del baricentro del carico utile dalla piastra del giogo xs
(mm)
Momento statico max. mx
(Nm)
Momento statico max. my
(Nm)
Carico di coppia massimo ammissibile Mx in funzione della corsa
(Nm)
Forza max. fz statica
(N)
La forza max. è statica
(N)
Baricentro della massa in movimento in funzione della corsa
(mm)
Momento statico massimo Mz
(Nm)
Carico utile max. in funzione della corsa alla distanza definita xs
(N)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

334.25 €

1 4 giorni 100M512Guida a ricircolo di sfere0.80.072922925.993.073.0751682572-5602516.488.440.4880480448.88.44200 - Nessuna tensocorrosione170906737

188.26 €

1 4 giorni 20M512Guida Scorrevole0.80.07-----51681862-208025--0.5----241 - Tensocorrosione bassa170825392

261.14 €

1 4 giorni 20M512Guida a ricircolo di sfere0.80.071931933.951.741.7451681652-560257.283.20.7235535515.23.2240 - Nessuna tensocorrosione170900357

196.22 €

1 4 giorni 40M512Guida Scorrevole0.80.07-----51682322-208025--0.65----311 - Tensocorrosione bassa170828497

279.43 €

1 4 giorni 40M512Guida a ricircolo di sfere0.80.072922925.993.073.0751681962-5602516.488.440.8180480425.38.44310 - Nessuna tensocorrosione170903480

200.18 €

1 3 giorni 50M512Guida Scorrevole0.80.07-----51682462-208025--0.6----281 - Tensocorrosione bassa170829544

Supporto tecnico