Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: ESBF-BS-32-100-5P
Marca: FESTO
Prezzo: 921.94 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale copertura: Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio
Misura: 32
Diametro vite: 12 mm
Coppia motrice max.: 1.1 Nm
Coppia motrice a vuoto: 0.1 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ESBF-BS-32-100-5P
Codice componente
|
---|
ESBF-BS-32-100-5P |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale copertura | Misura | Diametro vite (mm) | Coppia motrice max. (Nm) | Coppia motrice a vuoto (Nm) | Filettatura asta del pistone | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | Inversione del gioco (µm) | Tipo di quadro maniglia | Passo del mandrino (mm/U) | Accelerazione massima (m/s²) | Velocità massima (m/s) | Precisione di ripetizione (mm) | Massima forza radiale sull’albero dell’attuatore (N) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921.94 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio | 32 | 12 | 1.1 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 30 | Vite a ricircolo di sfere | 5 | 5 | 0.56 | ±0.01 | 115 | 8022562 |
Loading...
Temperatura di esercizio(℃) | 0:: 60 | Materiale asta del pistone | Acciaio inossidabile altolegato | Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle viti | Acciaio, zincato | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -20 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Estremità asta del pistone | Filettatura esterna | Grado di protezione | IP40 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico, serie ESBF, il codice articolo è il seguente: ESBF-BS-32-100-5P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESBF-BS-32-100-5P.
Configura
Proprietà di base
Materiale copertura
Misura
Diametro vite(mm)
Coppia motrice max.(Nm)
Coppia motrice a vuoto(Nm)
Filettatura asta del pistone
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Inversione del gioco(µm)
Tipo di quadro maniglia
Passo del mandrino(mm/U)
Accelerazione massima(m/s²)
Velocità massima(m/s)
Precisione di ripetizione(mm)
Massima forza radiale sull’albero dell’attuatore(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ESBF-BS-100-200-20P |
ESBF-BS-100-200-40P |
ESBF-BS-100-200-5P |
ESBF-BS-32-200-10P |
ESBF-BS-32-200-5P |
ESBF-BS-32-300-10P |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale copertura | Misura | Diametro vite (mm) | Coppia motrice max. (Nm) | Coppia motrice a vuoto (Nm) | Filettatura asta del pistone | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | Inversione del gioco (µm) | Tipo di quadro maniglia | Passo del mandrino (mm/U) | Accelerazione massima (m/s²) | Velocità massima (m/s) | Precisione di ripetizione (mm) | Massima forza radiale sull’albero dell’attuatore (N) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,827.28 € | 1 | 6 giorni | Alluminio pressofuso, verniciato | 100 | 40 | 63.7 | 0.9 | M20x1.5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 30 | Vite a ricircolo di sfere | 20 | 15 | 0.65 | ±0.01 | 1100 | 574119 | |||
2,893.14 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso, verniciato | 100 | 40 | 102.6 | 1 | M20x1.5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 40 | Vite a ricircolo di sfere | 40 | 25 | 1.34 | ±0.01 | 1100 | 574123 | |||
2,699.97 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso, verniciato | 100 | 40 | 16.9 | 0.7 | M20x1.5 | 8786 | 193 | 11123 | 132 | 30 | Vite a ricircolo di sfere | 5 | 5 | 0.17 | ±0.01 | 1100 | 1347393 | |||
1,041.92 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio | 32 | 12 | 2 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 40 | Vite a ricircolo di sfere | 10 | 15 | 1.11 | ±0.01 | 115 | 8022566 | |||
962.91 € | 1 | 9 giorni | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio | 32 | 12 | 1.1 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 30 | Vite a ricircolo di sfere | 5 | 5 | 0.56 | ±0.01 | 115 | 2215384 | |||
1,082.91 € | 1 | 4 giorni | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio | 32 | 12 | 2 | 0.1 | M10x1.25 | 281 | 33 | 781 | 9 | 40 | Vite a ricircolo di sfere | 10 | 15 | 1.11 | ±0.01 | 115 | 8022567 |