Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Diametro vite (mm) | Coppia max. My (Nm) | Coppia max. Mz (Nm) | Filettatura asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | Passo del mandrino (mm/U) | Velocità massima (m/s) | Corrente nominale del motore (A) | Valore guida per carico utile, orizzontale (kg) | Valore guida per carico utile, verticale (kg) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,480.00 € | 1 | 39 giorni | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 3 | 0.125 | 1.4 | 24 | 12 | 1476415 | ||
1,529.26 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 8 | 0.3 | 1.4 | 8 | 4 | 1476522 | ||
1,533.71 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 3 | 0.125 | 1.4 | 24 | 12 | 1476417 | ||
1,583.00 € | 1 | 39 giorni | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 8 | 0.3 | 1.4 | 8 | 4 | 1476524 | ||
1,587.45 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 3 | 0.125 | 1.4 | 24 | 12 | 1476419 | ||
1,636.72 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 8 | 0.3 | 1.4 | 8 | 4 | 1476526 | ||
1,641.20 € | 1 | 39 giorni | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 3 | 0.125 | 1.4 | 24 | 12 | 1476421 | ||
1,690.49 € | 1 | 39 giorni | 16 | 8 | 0.6 | 0.6 | M6 | 0.0001 | 70 | 17 | 615 | 2 | 8 | 0.3 | 1.4 | 8 | 4 | 1476528 | ||
1,381.48 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 3 | 0.15 | 3 | 60 | 30 | 1470698 | ||
1,448.65 € | 1 | 39 giorni | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 10 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 1470769 | ||
1,441.92 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 3 | 0.15 | 3 | 60 | 30 | 1470700 | ||
1,509.11 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 10 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 1470771 | ||
1,502.38 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 3 | 0.15 | 3 | 60 | 30 | 1470702 | ||
1,569.54 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 10 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 1470773 | ||
1,562.85 € | 1 | 39 giorni | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 3 | 0.15 | 3 | 60 | 30 | 1470704 | ||
1,630.03 € | 1 | 39 giorni | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 10 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 1470775 | ||
1,683.75 € | 1 | 39 giorni | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 3 | 0.15 | 3 | 60 | 30 | 1470706 | ||
1,750.91 € | 1 | 39 giorni | 25 | 10 | 1 | 1 | M8 | 0.0002 | 145 | 34 | 1125 | 2.6 | 10 | 0.5 | 3 | 20 | 10 | 1470777 | ||
1,520.31 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 5 | 0.18 | 4.2 | 120 | 60 | 1472501 | ||
1,596.43 € | 1 | 39 giorni | 40 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 12.7 | 0.46 | 4.2 | 40 | 20 | 1472617 | ||
1,591.94 € | 1 | 39 giorni | 40 | 12 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 5 | 0.18 | 4.2 | 120 | 60 | 1472503 | ||
1,668.06 € | 1 | 39 giorni | 40 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 12.7 | 0.46 | 4.2 | 40 | 20 | 1472619 | ||
1,663.58 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 5 | 0.18 | 4.2 | 120 | 60 | 1472505 | ||
1,739.72 € | 1 | 39 giorni | 40 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 12.7 | 0.46 | 4.2 | 40 | 20 | 1472621 | ||
1,735.26 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 5 | 0.18 | 4.2 | 120 | 60 | 1472507 | ||
1,811.37 € | 1 | 39 giorni | 40 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 12.7 | 0.46 | 4.2 | 40 | 20 | 1472623 | ||
1,878.54 € | 1 | 39 giorni | 40 | 12 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 5 | 0.18 | 4.2 | 120 | 60 | 1472509 | ||
1,954.68 € | 1 | 39 giorni | 40 | 12.7 | 3.3 | 3.3 | M10x1.25 | 0.0004 | 415 | 55 | 2585 | 4.9 | 12.7 | 0.46 | 4.2 | 40 | 20 | 1472625 |
Loading...
Temperatura di esercizio(℃) | 0:: 50 | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale asta del pistone | Acciaio inossidabile altolegato | Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -20 |
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Coppia max. Mx(Nm) | 0 | Estremità asta del pistone | Filettatura esterna |
Inversione del gioco(µm) | 100 | Tipo di quadro maniglia | Azionamento con vite a circolazione di sfere | Accelerazione massima(m/s²) | 10 |
Precisione di ripetizione(mm) | ±0.02 | Grado di protezione | IP40 | Tensione di esercizio nominale DC(V) | 24 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Misura
Diametro vite(mm)
Coppia max. My(Nm)
Coppia max. Mz(Nm)
Filettatura asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Passo del mandrino(mm/U)
Velocità massima(m/s)
Corrente nominale del motore(A)
Valore guida per carico utile, orizzontale(kg)
Valore guida per carico utile, verticale(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali