Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: DWB-50-100-Y-A
Marca: FESTO
Prezzo: 167.20 €
Tempi di consegna: 44 giorni
Diametro pistone: 50 mm
Forza teorica a 6 bar, in retrazione: 990 N
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento: 1178 N
Collegamento pneumatico: Rc1/4
Energia d’urto nelle posizioni finali: 0.7 J
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DWB-50-100-Y-A
Codice componente
|
---|
DWB-50-100-Y-A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.20 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 549560 | 1338 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -10:: 60 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.1:: 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale copertura | Alluminio pressofuso, anodizzato | Materiale asta del pistone | Acciaio temperato, cromato duro |
Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Materiale della cerniera dell’asta | Acciaio fuso, acciaio temperato | Filettatura asta del pistone | M16x1.5 |
Estremità asta del pistone | Filettatura esterna con cerniera a stelo | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g) | 25 | Lunghezza dell’ammortizzazione(mm) | 20 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Si trova sulla pagina di Cilindro a snodo, serie DWB, il codice articolo è il seguente: DWB-50-100-Y-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DWB-50-100-Y-A.
Configura
Proprietà di base
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DWB-50-100-Y |
DWB-50-100-Y-A-G |
DWB-50-100-Y-AB |
DWB-50-100-Y-AB-G |
DWB-50-100-Y-G |
DWB-50-125-Y |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | N. componente produttore | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.77 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 549555 | 1338 | |||
167.20 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 565738 | 1338 | |||
163.06 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 549709 | 1338 | |||
163.06 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 565764 | 1338 | |||
153.77 € | 1 | 39 giorni | 50 | 990 | 1178 | G1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 565733 | 1338 | |||
155.85 € | 1 | 44 giorni | 50 | 990 | 1178 | Rc1/4 | 0.7 | 664 | 37 | 1338 | 549556 | 1338 |