Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale copertura | Materiale asta del pistone | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Filettatura asta del pistone | Estremità asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile (g) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.45 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 8 | 22.6 | 30.2 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 34.6 | 1 | - | 19177 | 34.6 | |||
36.62 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 8 | 22.6 | 30.2 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 34.6 | 1 | - | 19178 | 34.6 | |||
36.78 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 8 | 22.6 | 30.2 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 34.6 | 1 | - | 19179 | 34.6 | |||
36.88 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 8 | 22.6 | 30.2 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 34.6 | 1 | - | 19180 | 34.6 | |||
37.18 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 8 | 22.6 | 30.2 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 34.6 | 1 | - | 19181 | 34.6 | |||
37.40 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 8 | 22.6 | 30.2 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.03 | - | 7.5 | 2.4 | 34.6 | 1 | - | 19182 | 34.6 | |||
39.00 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 39.6 | 47.1 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19183 | 37.3 | |||
39.17 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 39.6 | 47.1 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19184 | 37.3 | |||
39.34 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 39.6 | 47.1 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19185 | 37.3 | |||
39.46 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 39.6 | 47.1 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19186 | 37.3 | |||
39.78 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 39.6 | 47.1 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19187 | 37.3 | |||
40.02 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 39.6 | 47.1 | M5 | M4 | Filettatura esterna | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19188 | 37.3 | |||
41.57 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19189 | 75 | |||
41.65 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 1908255 | 75 | |||
41.72 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 1908256 | 75 | |||
41.78 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19190 | 75 | |||
41.86 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 1908257 | 75 | |||
42.00 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19191 | 75 | |||
42.15 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19192 | 75 | |||
42.32 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 1908258 | 75 | |||
42.60 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19193 | 75 | |||
42.91 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19194 | 75 | |||
43.28 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19195 | 75 | |||
43.80 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19196 | 75 | |||
44.38 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 50.9 | 67.9 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19197 | 75 | |||
46.95 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19198 | 89.9 | |||
52.71 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908274 | 89.9 | |||
54.06 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908266 | 89.9 | |||
47.03 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 1908259 | - | |||
52.80 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908275 | 89.9 | |||
54.15 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908267 | 89.9 | |||
47.15 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 1908260 | - | |||
52.88 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908276 | 89.9 | |||
54.25 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908268 | 89.9 | |||
47.25 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19199 | 89.9 | |||
52.95 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 559263 | 89.9 | |||
54.34 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 33973 | 89.9 | |||
47.34 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 1908261 | 89.9 | |||
53.05 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908277 | 89.9 | |||
54.43 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908269 | 89.9 | |||
47.42 € | 1 | 5 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 1908262 | 89.9 | |||
53.12 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908278 | 89.9 | |||
54.51 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908270 | 89.9 | |||
47.51 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19200 | 89.9 | |||
53.17 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 559264 | 89.9 | |||
54.60 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 19229 | 89.9 | |||
47.69 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19201 | 89.9 | |||
53.40 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 559265 | 89.9 | |||
54.78 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 19230 | 89.9 | |||
47.88 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 1908263 | 89.9 | |||
53.58 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908279 | 89.9 | |||
54.97 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908271 | 89.9 | |||
48.06 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 1908264 | 89.9 | |||
53.75 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908280 | 89.9 | |||
55.17 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 1908272 | 89.9 | |||
48.26 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19202 | 89.9 | |||
53.88 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 559266 | 89.9 | |||
55.34 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 19231 | 89.9 | |||
48.60 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19203 | 89.9 | |||
54.23 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato semplice | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 103.7 | 120.6 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | 12 | 559267 | 89.9 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale delle guarnizioni | NBR, TPE-U(PU) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canna del cilindro | Acciaio inossidabile altolegato | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale copertura
Materiale asta del pistone
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Filettatura asta del pistone
Estremità asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile(g)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Lunghezza dell’ammortizzazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali