Cilindro tondo, serie CRDSNU

Cilindro tondo, serie CRDSNU

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRDSNU-B-32-10-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-50-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-80-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-160-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1
CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro pistone
(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione
(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
Collegamento pneumatico Massa mobile con corsa 0 mm
(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm
(g)
Peso base con corsa 0 mm
(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm
(g)
N. componente produttore Peso

177.29 €

1 39 giorni 32415483G1/811815.36708.92176399670

178.15 €

1 4 giorni 32415483G1/811815.36708.92176400670

179.02 €

1 4 giorni 32415483G1/811815.36708.92176401670

179.58 €

1 4 giorni 32415483G1/811815.36708.92176402670

181.31 €

1 3 giorni 32415483G1/811815.36708.92176403670

182.46 €

1 4 giorni 32415483G1/811815.36708.92176404670

183.89 €

1 5 giorni 32415483G1/811815.36708.92176405670

185.89 €

1 3 giorni 32415483G1/811815.36708.92176406670

188.18 €

1 4 giorni 32415483G1/811815.36708.92176407670
-

252.67 €

1 Disponibile 10 giorni 40633754G1/423223.8132715.880739851327
-

256.79 €

1 Disponibile 10 giorni 40633754G1/423223.8132715.880739831327
-

260.00 €

1 Disponibile 10 giorni 40633754G1/423223.8132715.880739821327
-

263.68 €

1 Disponibile 10 giorni 40633754G1/423223.8132715.880739811327

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Temperatura di esercizio(℃) 0:: 80 Pressione di esercizio(MPa) 0.1:: 1
Materiale copertura Acciaio inossidabile altolegato Materiale asta del pistone Acciaio inossidabile altolegato Materiale della canna del cilindro Acciaio inossidabile altolegato
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Supporto tecnico