Codice articolo del costruttore: DPZJ-25-50-P-A-S2
Marca: FESTO
Prezzo: 780.25 €
Tempi di consegna: 22 giorni
Pressione di esercizio: 0.1~ 1 MPa
Materiale asta del pistone: Acciaio inossidabile altolegato
Diametro pistone: 25 mm
Forza teorica a 6 bar, in retrazione: 452 N
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento: 452 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DPZJ-25-50-P-A-S2
Codice componente
|
---|
DPZJ-25-50-P-A-S2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Guida | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780.25 € | 1 | 22 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159962 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione | Velocità massima(m/s) | 1 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Si trova sulla pagina di Cilindro a doppio pistone, serie DPZJ, il codice articolo è il seguente: DPZJ-25-50-P-A-S2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DPZJ-25-50-P-A-S2.
Configura
Proprietà di base
Materiale asta del pistone
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Guida
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DPZJ-10-25-P-A-S2 |
DPZJ-10-40-P-A-KF-S2 |
DPZJ-10-40-P-A-S2 |
DPZJ-25-80-P-A-KF-S2 |
DPZJ-25-80-P-A-S2 |
DPZJ-32-10-P-A-KF-S2 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Guida | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542.85 € | 1 | 22 giorni | 0.25~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159941 | |||
724.63 € | 1 | 4 giorni | 0.25~ 1 | Acciaio, cementato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162018 | |||
561.15 € | 1 | 22 giorni | 0.25~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 10 | 60 | 60 | M5 | 0.08 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159942 | |||
1,074.55 € | 1 | 28 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162121 | |||
847.85 € | 1 | 22 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | 25 | 452 | 452 | M5 | 0.3 | Guida Scorrevole | 2 - Tensocorrosione moderata | 159963 | |||
1,082.52 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio, cementato | 32 | 724 | 724 | G1/8 | 0.5 | Guida a ricircolo di sfere | 0 - Nessuna tensocorrosione | 162152 |