Cilindro a corsa breve, serie AEVC (AEVC-32-5-A-P)

Cilindro a corsa breve, serie AEVC AEVC-32-5-A-P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AEVC-32-5-A-P

Marca: FESTO

Prezzo: 66.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Pressione di esercizio: 0.1~ 1 MPa

Diametro pistone: 32 mm

Forza teorica a 6 bar, in avanzamento: 455 N

Collegamento pneumatico: G1/8

Massa mobile: 40 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AEVC-32-5-A-P

Codice componente
AEVC-32-5-A-P
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio
(MPa)
Diametro pistone
(mm)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
Collegamento pneumatico Massa mobile
(g)
Forza di ripristino della molla con asta in posizione retratta
(N)
N. componente produttore Peso

66.46 €

1 4 giorni 0.1~ 132455G1/84022188201220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro Ad azione singola (Estensione) Temperatura di esercizio(℃) -20:: 80 Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato
Materiale delle guarnizioni NBR, TPE-U(PU) Materiale copertura Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato Materiale asta del pistone Acciaio altolegato
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Si trova sulla pagina di Cilindro a corsa breve, serie AEVC, il codice articolo è il seguente: AEVC-32-5-A-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AEVC-32-5-A-P.

Tipologia prodotto

Codice componente
AEVC-12-5-I-P
AEVC-16-10-A-P
AEVC-16-10-I-P
AEVC-32-5-I-P
AEVC-40-10-A-P
AEVC-40-10-I-P
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio
(MPa)
Diametro pistone
(mm)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
Collegamento pneumatico Massa mobile
(g)
Forza di ripristino della molla con asta in posizione retratta
(N)
N. componente produttore Peso

42.91 €

1 4 giorni 0.15~ 11261M54.4418808224

48.78 €

1 4 giorni 0.15~ 116112M511518810680

48.78 €

1 3 giorni 0.15~ 116112M511518810080

66.46 €

1 4 giorni 0.1~ 132455G1/84022188195220

91.65 €

1 4 giorni 0.1~ 140708G1/86528188230370

91.65 €

1 4 giorni 0.1~ 140708G1/86528188226370

Supporto tecnico