Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Materiale viti flangiate | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Estremità asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.28 € | 1 | 10 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 42 | M5 | Filettatura esterna | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 157252 | |||
133.28 € | 1 | 10 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 42 | M5 | Filettatura interna | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 157206 | |||
134.11 € | 1 | 10 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 42 | M5 | Filettatura esterna | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 157253 | |||
134.11 € | 1 | 14 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 42 | M5 | Filettatura interna | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 157207 | |||
138.46 € | 1 | 10 giorni | 0.13~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 81 | M5 | Filettatura esterna | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157257 | |||
138.46 € | 1 | 11 giorni | 0.13~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 81 | M5 | Filettatura interna | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157211 | |||
139.54 € | 1 | 10 giorni | 0.13~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 81 | M5 | Filettatura esterna | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157258 | |||
139.54 € | 1 | 10 giorni | 0.13~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 81 | M5 | Filettatura interna | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157212 | |||
140.65 € | 1 | 10 giorni | 0.13~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 81 | M5 | Filettatura esterna | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157259 | |||
140.65 € | 1 | 4 giorni | 0.13~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 81 | M5 | Filettatura interna | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157213 | |||
141.72 € | 1 | 10 giorni | 0.13~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 81 | M5 | Filettatura esterna | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157260 | |||
141.72 € | 1 | 10 giorni | 0.13~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 81 | M5 | Filettatura interna | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157214 | |||
142.85 € | 1 | 10 giorni | 0.13~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 81 | M5 | Filettatura esterna | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157261 | |||
142.85 € | 1 | 10 giorni | 0.13~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 81 | M5 | Filettatura interna | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 157215 | |||
142.71 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 123 | M5 | Filettatura esterna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157262 | |||
142.71 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 123 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157216 | |||
144.25 € | 1 | 11 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 123 | M5 | Filettatura esterna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157263 | |||
144.25 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 123 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157217 | |||
145.77 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 123 | M5 | Filettatura esterna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157264 | |||
145.77 € | 1 | 13 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 123 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157218 | |||
147.29 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 123 | M5 | Filettatura esterna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157265 | |||
147.29 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 123 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157219 | |||
148.82 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 123 | M5 | Filettatura esterna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157266 | |||
148.82 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 123 | M5 | Filettatura interna | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 157220 | |||
159.78 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 221 | M5 | Filettatura esterna | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157267 | |||
159.78 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 221 | M5 | Filettatura interna | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157221 | |||
162.37 € | 1 | 22 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 221 | M5 | Filettatura esterna | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157268 | |||
162.37 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 221 | M5 | Filettatura interna | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157222 | |||
164.92 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 221 | M5 | Filettatura esterna | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157269 | |||
164.92 € | 1 | 12 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 221 | M5 | Filettatura interna | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157223 | |||
167.52 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 221 | M5 | Filettatura esterna | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157270 | |||
167.52 € | 1 | 22 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 221 | M5 | Filettatura interna | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157224 | |||
170.09 € | 1 | 13 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 221 | M5 | Filettatura esterna | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157271 | |||
170.09 € | 1 | 21 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 221 | M5 | Filettatura interna | 0.1 | 26 | 28 | 180 | 6 | 157225 | |||
175.14 € | 1 | 12 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 382 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157272 | |||
175.14 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 382 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157226 | |||
179.48 € | 1 | 11 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 382 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157273 | |||
179.48 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 382 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157227 | |||
183.80 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 382 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157274 | |||
183.80 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 382 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157228 | |||
188.12 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 382 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157275 | |||
188.12 € | 1 | 6 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 382 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157229 | |||
192.49 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 382 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157276 | |||
192.49 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 382 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 157230 | |||
230.66 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157277 | |||
230.66 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157231 | |||
235.52 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157278 | |||
235.52 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157232 | |||
240.40 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157279 | |||
240.40 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157233 | |||
245.28 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157280 | |||
245.28 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157234 | |||
250.15 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157281 | |||
250.15 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 636 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 157235 | |||
273.95 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 999 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157282 | |||
273.95 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 999 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157236 | |||
279.52 € | 1 | 21 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 999 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157283 | |||
279.52 € | 1 | 12 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 999 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157237 | |||
285.08 € | 1 | 10 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 999 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157284 | |||
285.08 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 999 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157238 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | Ad azione singola (Ritrazione) | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale asta del pistone
Materiale viti flangiate
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Estremità asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali