Codice articolo del costruttore: AEVULQ-50-25-A-P-A
Marca: FESTO
Prezzo: 306.32 €
Tempi di consegna: 39 giorni
Pressione di esercizio: 0.08~ 1 MPa
Materiale asta del pistone: Acciaio altolegato
Materiale viti flangiate: Acciaio, zincato
Diametro pistone: 50 mm
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento: 1121 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AEVULQ-50-25-A-P-A
Codice componente
|
---|
AEVULQ-50-25-A-P-A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Materiale viti flangiate | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Estremità asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.32 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1121 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157101 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | Ad azione singola (Estensione) | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Cilindro compatto, serie AEVULQ, il codice articolo è il seguente: AEVULQ-50-25-A-P-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AEVULQ-50-25-A-P-A.
Configura
Proprietà di base
Materiale asta del pistone
Materiale viti flangiate
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Estremità asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AEVULQ-100-15-P-A |
AEVULQ-100-20-A-P-A |
AEVULQ-100-20-P-A |
AEVULQ-50-25-P-A |
AEVULQ-63-10-A-P-A |
AEVULQ-63-10-P-A |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Materiale viti flangiate | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Estremità asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586.02 € | 1 | 39 giorni | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4516 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 157065 | |||
595.45 € | 1 | 39 giorni | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4516 | G1/4 | Filettatura esterna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 157112 | |||
595.45 € | 1 | 39 giorni | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 100 | 4516 | G1/4 | Filettatura interna | 1 | 614 | 177 | 2797 | 38 | 157066 | |||
306.32 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1121 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 157055 | |||
353.75 € | 1 | 39 giorni | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 63 | 1799 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.7 | 134 | 107 | - | 16 | 157102 | |||
353.75 € | 1 | 39 giorni | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 63 | 1799 | G1/8 | Filettatura interna | 0.7 | 134 | 107 | - | 16 | 157056 |