Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Materiale viti flangiate | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Estremità asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.14 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156788 | 300 | |||
182.14 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156702 | 300 | |||
187.52 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156789 | 300 | |||
187.52 € | 1 | 19 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156703 | 300 | |||
192.83 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156790 | 300 | |||
192.83 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156704 | 300 | |||
198.18 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156791 | 300 | |||
198.18 € | 1 | 3 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156705 | 300 | |||
203.51 € | 1 | 21 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156792 | 300 | |||
203.51 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156706 | 300 | |||
208.85 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156793 | 300 | |||
208.85 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156707 | 300 | |||
219.49 € | 1 | 3 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156794 | 300 | |||
219.49 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156708 | 300 | |||
230.15 € | 1 | 3 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156795 | 300 | |||
230.15 € | 1 | 3 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156709 | 300 | |||
240.85 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156796 | 300 | |||
240.85 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156710 | 300 | |||
262.20 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156797 | 300 | |||
262.20 € | 1 | 3 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | Filettatura interna | 0.4 | 49 | 40 | 300 | 9 | 156711 | 300 | |||
240.60 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156798 | 433 | |||
240.60 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156712 | 433 | |||
246.57 € | 1 | 3 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156799 | 433 | |||
246.57 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156713 | 433 | |||
252.57 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156800 | 433 | |||
252.57 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156714 | 433 | |||
258.57 € | 1 | 3 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156801 | 433 | |||
258.57 € | 1 | 3 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156715 | 433 | |||
264.55 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156802 | 433 | |||
264.55 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156716 | 433 | |||
270.55 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156803 | 433 | |||
270.55 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156717 | 433 | |||
282.48 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156804 | 433 | |||
282.48 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156718 | 433 | |||
294.45 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156805 | 433 | |||
294.45 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156719 | 433 | |||
306.45 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156806 | 433 | |||
306.45 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156720 | 433 | |||
330.37 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156807 | 433 | |||
330.37 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | Filettatura interna | 0.52 | 63 | 59 | 433 | 9 | 156721 | 433 | |||
286.00 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156808 | 560 | |||
286.00 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156722 | 560 | |||
292.78 € | 1 | 4 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156809 | 560 | |||
292.78 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156723 | 560 | |||
299.55 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156810 | 560 | |||
299.55 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156724 | 560 | |||
306.32 € | 1 | 3 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156811 | 560 | |||
306.32 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156725 | 560 | |||
313.08 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156812 | 560 | |||
313.08 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156726 | 560 | |||
326.65 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156813 | 560 | |||
326.65 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156727 | 560 | |||
340.20 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156814 | 560 | |||
340.20 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156728 | 560 | |||
353.72 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156815 | 560 | |||
353.72 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156729 | 560 | |||
380.78 € | 1 | 3 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156816 | 560 | |||
380.78 € | 1 | 39 giorni | 0.08~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | Filettatura interna | 0.64 | 112 | 72 | 560 | 16 | 156730 | 560 | |||
353.75 € | 1 | 39 giorni | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 63 | 1750 | 1870 | G1/8 | Filettatura esterna | 0.7 | 134 | 107 | - | 16 | 156817 | - | |||
353.75 € | 1 | 39 giorni | 0.06~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 63 | 1750 | 1870 | G1/8 | Filettatura interna | 0.7 | 134 | 107 | - | 16 | 156731 | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale asta del pistone
Materiale viti flangiate
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Estremità asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali