Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale asta del pistone | Materiale viti flangiate | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.09 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 156844 | |||
178.46 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 156845 | |||
179.80 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 156846 | |||
181.17 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 156847 | |||
182.52 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 156848 | |||
183.86 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 156849 | |||
186.58 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 156850 | |||
184.92 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.1 | 156851 | |||
186.60 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.1 | 156852 | |||
188.31 € | 1 | 27 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.1 | 156853 | |||
190.02 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.1 | 156854 | |||
191.72 € | 1 | 12 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.1 | 156855 | |||
193.38 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.1 | 156856 | |||
196.80 € | 1 | 3 giorni | 0.12~1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.1 | 156857 | |||
191.02 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.14 | 156858 | |||
193.35 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.14 | 156859 | |||
195.66 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.14 | 156860 | |||
197.98 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.14 | 156861 | |||
200.26 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.14 | 156862 | |||
202.58 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.14 | 156863 | |||
207.20 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.14 | 156864 | |||
211.82 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.14 | 156865 | |||
214.02 € | 1 | 5 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156866 | |||
218.03 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156867 | |||
222.00 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156868 | |||
226.02 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156869 | |||
230.00 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156870 | |||
233.98 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156871 | |||
241.98 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156872 | |||
249.97 € | 1 | 27 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156873 | |||
247.29 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156874 | |||
252.48 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156875 | |||
257.66 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156876 | |||
262.85 € | 1 | 7 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156877 | |||
268.06 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156878 | |||
273.26 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156879 | |||
283.65 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156880 | |||
294.06 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156881 | |||
304.43 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156882 | |||
325.20 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio, zincato | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156883 | |||
298.91 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | 0.52 | 156884 | |||
304.91 € | 1 | 27 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | 0.52 | 156885 | |||
310.91 € | 1 | 28 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | 0.52 | 156886 | |||
316.91 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | 0.52 | 156887 | |||
322.89 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | 0.52 | 156888 | |||
328.91 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | 0.52 | 156889 | |||
340.89 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | 0.52 | 156890 | |||
352.86 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | 0.52 | 156891 | |||
364.89 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | 0.52 | 156892 | |||
388.85 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 40 | 686 | 754 | G1/8 | 0.52 | 156893 | |||
385.62 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | 0.64 | 156894 | |||
392.32 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | 0.64 | 156895 | |||
398.97 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | 0.64 | 156896 | |||
405.65 € | 1 | 28 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | 0.64 | 156897 | |||
412.34 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | 0.64 | 156898 | |||
425.74 € | 1 | 27 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | 0.64 | 156899 | |||
439.09 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | 0.64 | 156900 | |||
452.49 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | 0.64 | 156901 | |||
479.25 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | 0.64 | 156902 | |||
462.35 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Acciaio altolegato | Acciaio, zincato | 63 | 1750 | 1870 | G1/8 | 0.7 | 156903 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale copertura | Lega di alluminio da lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale asta del pistone
Materiale viti flangiate
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali