Cilindro compatto, serie ADVU (ADVU-20-10-P-A)

Cilindro compatto, serie ADVU ADVU-20-10-P-A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ADVU-20-10-P-A

Marca: FESTO

Prezzo: 122.97

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Pressione di esercizio: 0.1~ 1 MPa

Materiale asta del pistone: Acciaio inossidabile altolegato

Materiale viti flangiate: Acciaio, zincato

Diametro pistone: 20 mm

Forza teorica a 6 bar, in retrazione: 141 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ADVU-20-10-P-A

Codice componente
ADVU-20-10-P-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio
(MPa)
Materiale asta del pistone Materiale viti flangiate Diametro pistone
(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione
(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
Collegamento pneumatico Estremità asta del pistone Energia d’urto nelle posizioni finali
(J)
Massa mobile con corsa 0 mm
(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm
(g)
Peso base con corsa 0 mm
(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm
(g)
N. componente produttore Peso

122.97 €

1 3 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20141188M5Filettatura interna0.1420231496156515149

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Temperatura di esercizio(℃) -20:: 80 Materiale copertura Lega di alluminio da lavorazione
Materiale della canna del cilindro Lega di alluminio da lavorazione Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Si trova sulla pagina di Cilindro compatto, serie ADVU, il codice articolo è il seguente: ADVU-20-10-P-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ADVU-20-10-P-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
ADVU-100-15-P-A
ADVU-100-20-A-P-A
ADVU-100-20-P-A
ADVU-20-15-A-P-A
ADVU-20-15-P-A
ADVU-20-20-A-P-A
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio
(MPa)
Materiale asta del pistone Materiale viti flangiate Diametro pistone
(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione
(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento
(N)
Collegamento pneumatico Estremità asta del pistone Energia d’urto nelle posizioni finali
(J)
Massa mobile con corsa 0 mm
(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm
(g)
Peso base con corsa 0 mm
(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm
(g)
N. componente produttore Peso

478.31 €

1 4 giorni 0.06~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato10044184712G1/4Filettatura interna16141772797381565782797

486.03 €

1 4 giorni 0.06~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato10044184712G1/4Filettatura esterna16141772797381566652797

486.03 €

1 4 giorni 0.06~ 1Acciaio altolegatoAcciaio, zincato10044184712G1/4Filettatura interna16141772797381565792797

124.48 €

1 4 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20141188M5Filettatura esterna0.1420231496156602149

124.48 €

1 3 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20141188M5Filettatura interna0.1420231496156516149

126.00 €

1 3 giorni 0.1~ 1Acciaio inossidabile altolegatoAcciaio, zincato20141188M5Filettatura esterna0.1420231496156603149

Supporto tecnico