Codice articolo del costruttore: ADNGF-20-20-P-A
Marca: FESTO
Prezzo: 86.09 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Pressione di esercizio: 0.15~ 1 MPa
Materiale copertura: Alluminio anodizzato
Diametro pistone: 20 mm
Forza teorica a 6 bar, in retrazione: 141 N
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento: 188 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ADNGF-20-20-P-A
Codice componente
|
---|
ADNGF-20-20-P-A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale copertura | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | N. componente produttore | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.09 € | 1 | 7 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554223 | 161 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale delle guarnizioni | TPE-U(PUR) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale asta del pistone | Acciaio altolegato | Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Cilindro compatto, serie ADNGF, il codice articolo è il seguente: ADNGF-20-20-P-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ADNGF-20-20-P-A.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza dell’ammortizzazione(mm)
Materiale copertura
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ADNGF-100-20-P-A |
ADNGF-100-20-PPS-A |
ADNGF-100-25-P-A |
ADNGF-20-20-PPS-A |
ADNGF-20-25-P-A |
ADNGF-20-25-PPS-A |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale copertura | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | N. componente produttore | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.29 € | 1 | 9 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio pressofuso, verniciato | 100 | 4524 | 4712 | G1/8 | 2.5 | 1089 | 116 | 2673 | 43 | - | 554288 | 2673 | |||
354.92 € | 1 | 13 giorni | 0.14~ 1 | Alluminio pressofuso, verniciato | 100 | 4524 | 4712 | G1/8 | 2.5 | 1089 | 116 | 2673 | 43 | 10 | 577226 | 2673 | |||
338.46 € | 1 | 10 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio pressofuso, verniciato | 100 | 4524 | 4712 | G1/8 | 2.5 | 1089 | 116 | 2673 | 43 | - | 554289 | 2673 | |||
96.49 € | 1 | 4 giorni | 0.19~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | 3 | 577210 | 161 | |||
87.12 € | 1 | 7 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554224 | 161 | |||
97.52 € | 1 | 4 giorni | 0.19~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | 3 | 577211 | 161 |