Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio (MPa) | Materiale copertura | Diametro pistone (mm) | Forza teorica a 6 bar, in retrazione (N) | Forza teorica a 6 bar, in avanzamento (N) | Collegamento pneumatico | Filettatura asta del pistone | Estremità asta del pistone | Energia d’urto nelle posizioni finali (J) | Massa mobile con corsa 0 mm (g) | Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm (g) | Peso base con corsa 0 mm (g) | Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm (g) | Lunghezza dell’ammortizzazione (mm) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.94 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filettatura esterna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536204 | |||
39.94 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filettatura interna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536211 | |||
40.26 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filettatura esterna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536205 | |||
40.26 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filettatura interna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536212 | |||
40.57 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filettatura esterna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536206 | |||
40.57 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filettatura interna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536213 | |||
40.91 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filettatura esterna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536207 | |||
40.91 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filettatura interna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536214 | |||
41.23 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filettatura esterna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536208 | |||
41.23 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filettatura interna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536215 | |||
41.55 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filettatura esterna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536209 | |||
41.55 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filettatura interna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536216 | |||
42.18 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M5 | Filettatura esterna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536210 | |||
42.18 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 12 | 51 | 68 | M5 | M3 | Filettatura interna | 0.07 | 9 | 12 | 77 | 2 | - | 536217 | |||
41.40 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536219 | |||
41.40 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filettatura interna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536226 | |||
41.77 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536220 | |||
41.77 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filettatura interna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536227 | |||
42.15 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536221 | |||
42.15 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filettatura interna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536228 | |||
42.54 € | 1 | 4 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536222 | |||
42.54 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filettatura interna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536229 | |||
42.94 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536223 | |||
42.94 € | 1 | 5 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filettatura interna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536230 | |||
43.34 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536224 | |||
43.34 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filettatura interna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536231 | |||
44.11 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536225 | |||
44.11 € | 1 | 3 giorni | 0.1~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filettatura interna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536232 | |||
44.88 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M6 | Filettatura esterna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536331 | |||
44.88 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 16 | 90 | 121 | M5 | M4 | Filettatura interna | 0.15 | 15 | 14 | 79 | 4 | - | 536341 | |||
42.80 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536234 | |||
42.80 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536242 | |||
43.34 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536235 | |||
52.74 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577166 | |||
43.34 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536243 | |||
52.74 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577158 | |||
43.89 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536236 | |||
53.28 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577167 | |||
43.89 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536244 | |||
53.28 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577159 | |||
44.43 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536237 | |||
53.82 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577168 | |||
44.43 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536245 | |||
53.82 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577160 | |||
44.97 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536238 | |||
54.35 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577169 | |||
44.97 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536246 | |||
54.35 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577161 | |||
45.49 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536239 | |||
54.88 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577170 | |||
45.49 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536247 | |||
54.88 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577162 | |||
46.58 € | 1 | 4 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536240 | |||
55.97 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577171 | |||
46.58 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536248 | |||
55.97 € | 1 | 3 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577163 | |||
47.68 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536241 | |||
57.06 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M8 | Filettatura esterna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577172 | |||
47.68 € | 1 | 3 giorni | 0.06~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | - | 536249 | |||
57.06 € | 1 | 4 giorni | 0.15~ 1 | Alluminio anodizzato | 20 | 141 | 188 | M5 | M6 | Filettatura interna | 0.2 | 30 | 21 | 131 | 6 | 3 | 577164 |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Temperatura di esercizio(℃) | -20:: 80 | Materiale delle guarnizioni | TPE-U(PUR) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale asta del pistone | Acciaio altolegato | Materiale della canna del cilindro | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato liscio | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale copertura
Diametro pistone(mm)
Forza teorica a 6 bar, in retrazione(N)
Forza teorica a 6 bar, in avanzamento(N)
Collegamento pneumatico
Filettatura asta del pistone
Estremità asta del pistone
Energia d’urto nelle posizioni finali(J)
Massa mobile con corsa 0 mm(g)
Peso aggiuntivo per corsa di 10 mm(g)
Peso base con corsa 0 mm(g)
Massa mobile aggiuntiva per corsa di 10 mm(g)
Lunghezza dell’ammortizzazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali