Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: EMME-AS-60-M-LS-AMX
Marca: FESTO
Prezzo: 1,507.02 €
Tempi di consegna: 39 giorni
Max. velocità di rotazione: 4925 1/min
Costanti motorie: 0.8 Nm/A
Potenza nominale del motore: 380 W
Tensione nominale DC: 360 V
Resistenza dell’avvolgimento fase-fase: 9.8 Ohm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EMME-AS-60-M-LS-AMX
Codice componente
|
---|
EMME-AS-60-M-LS-AMX |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. velocità di rotazione (1/min) | Costanti motorie (Nm/A) | Potenza nominale del motore (W) | Tensione nominale DC (V) | Resistenza dell’avvolgimento fase-fase (Ohm) | Induttanza dell’avvolgimento fase-fase (mH) | Corrente nominale del motore (A) | Corrente di picco (A) | Costante di tensione, fase-fase (mVmin) | Momento d’inerzia totale dell’uscita (kgcm²) | Coppia nominale (Nm) | Coppia massima (Nm) | Coppia di stallo (Nm) | Carico assiale consentito sull’albero (N) | Carico radiale consentito sull’albero (N) | Corrente di stallo continua (A) | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,507.02 € | 1 | 39 giorni | 4925 | 0.8 | 380 | 360 | 9.8 | 16.8 | 1.5 | 7.2 | 51.7 | 0.413 | 1.2 | 6 | 1.5 | 54 | 270 | 1.8 | 1850 | 4267576 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:: 40 | Numero di coppie di poli | 3 | Sensore di posizione del rotore | Dispositivo di sicurez. Trasduttore di velocitó, multigiro assoluto |
---|---|---|---|---|---|
Interfaccia del sensore di posizione del rotore | RS422 Canali TTL A/B + indice zero | Principio di misurazione del sensore di posizione del rotore | Ottico | Velocità di rotazione nominale(1/min) | 3000 |
Classe di protezione di isolamento | F | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -20 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 70 |
Umidità relativa dell’aria | 0 - 90 % | Grado di protezione | IP21 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Si trova sulla pagina di Servomotore, serie EMME-AS, il codice articolo è il seguente: EMME-AS-60-M-LS-AMX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EMME-AS-60-M-LS-AMX.
Configura
Proprietà di base
Max. velocità di rotazione(1/min)
Costanti motorie(Nm/A)
Potenza nominale del motore(W)
Tensione nominale DC(V)
Resistenza dell’avvolgimento fase-fase(Ohm)
Induttanza dell’avvolgimento fase-fase(mH)
Corrente nominale del motore(A)
Corrente di picco(A)
Costante di tensione, fase-fase(mVmin)
Momento d’inerzia totale dell’uscita(kgcm²)
Coppia nominale(Nm)
Coppia massima(Nm)
Coppia di stallo(Nm)
Carico assiale consentito sull’albero(N)
Carico radiale consentito sull’albero(N)
Corrente di stallo continua(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EMME-AS-100-S-HS-AMX |
EMME-AS-100-S-HS-AMXB |
EMME-AS-100-SK-HS-AMXB |
EMME-AS-60-M-LS-AMXB |
EMME-AS-60-MK-LS-AMXB |
EMME-AS-60-S-LS-AMX |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Max. velocità di rotazione (1/min) | Costanti motorie (Nm/A) | Potenza nominale del motore (W) | Tensione nominale DC (V) | Resistenza dell’avvolgimento fase-fase (Ohm) | Induttanza dell’avvolgimento fase-fase (mH) | Corrente nominale del motore (A) | Corrente di picco (A) | Costante di tensione, fase-fase (mVmin) | Momento d’inerzia totale dell’uscita (kgcm²) | Coppia nominale (Nm) | Coppia massima (Nm) | Coppia di stallo (Nm) | Carico assiale consentito sull’albero (N) | Carico radiale consentito sull’albero (N) | Corrente di stallo continua (A) | Peso (g) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,850.85 € | 1 | 39 giorni | 3910 | 1.6 | 1500 | 565 | 4.6 | 15.5 | 3 | 13.6 | 102.2 | 4.84 | 4.8 | 22.4 | 5.6 | 130 | 650 | 3.4 | 6250 | 4267596 | |||
2,238.57 € | 1 | 39 giorni | 3910 | 1.6 | 1500 | 565 | 4.6 | 15.5 | 3 | 13.6 | 102.2 | 5.63 | 4.8 | 22.4 | 5.6 | 130 | 650 | 3.4 | 7250 | 4267597 | |||
2,282.48 € | 1 | 4 giorni | 3910 | 1.6 | 1500 | 565 | 4.6 | 15.5 | 3 | 13.6 | 102.2 | 5.63 | 4.8 | 22.4 | 5.6 | 130 | 650 | 3.4 | 7250 | 4267599 | |||
1,828.91 € | 1 | 39 giorni | 4925 | 0.8 | 380 | 360 | 9.8 | 16.8 | 1.5 | 7.2 | 51.7 | 0.512 | 1.2 | 6 | 1.5 | 54 | 270 | 1.8 | 2200 | 4267577 | |||
1,850.85 € | 1 | 39 giorni | 4925 | 0.8 | 380 | 360 | 9.8 | 16.8 | 1.5 | 7.2 | 51.7 | 0.512 | 1.2 | 6 | 1.5 | 54 | 270 | 1.8 | 2200 | 4267579 | |||
1,411.91 € | 1 | 39 giorni | 5131 | 0.75 | 190 | 360 | 26.4 | 31.9 | 0.8 | 3.6 | 49.6 | 0.22 | 0.6 | 2.8 | 0.7 | 50 | 250 | 0.9 | 1300 | 4267572 |