Cilindro a doppio stelo serie CXS con funzione di ritenzione della lubrificante (Lubretainer) (CXSL6M-30)

Cilindro a doppio stelo serie CXS con funzione di ritenzione della lubrificante (Lubretainer) CXSL6M-30

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CXSL6M-30

Marca: SMC

Prezzo: 317.34

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cilindro: D: 6 Ø

Operating Pressure: 0.2–0.7 MPa

Port thread type: M5×0.8

Auto Switch: Senza interruttore automatico (magnete incorporato)

Lead Wire Length: Assente m


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CXSL6M-30

Codice componente
CXSL6M-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Tipo di connettore

317.34 €

1 26 giorni 60.2–0.7M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCon cuscinetto boccola a sfereAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard / Cilindro con funzioni di spinta e accelerazione Ambiente, applicazioni Standard

Si trova sulla pagina di Cilindro a doppio stelo serie CXS con funzione di ritenzione della lubrificante (Lubretainer), il codice articolo è il seguente: CXSL6M-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CXSL6M-30.

Tipologia prodotto

Codice componente
CXSL10M-50
CXSL10M-60
CXSL15M-10
CXSL6M-40
CXSM10M-10
CXSM10M-15
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Tipo di connettore

346.35 €

1 26 giorni 100.15–0.7M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCon cuscinetto boccola a sfereAssente

360.89 €

1 26 giorni 100.15–0.7M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCon cuscinetto boccola a sfereAssente

346.48 €

1 26 giorni 150.15–0.7M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCon cuscinetto boccola a sfereAssente

323.19 €

1 26 giorni 60.2–0.7M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCon cuscinetto boccola a sfereAssente

246.61 €

1 26 giorni 100.15–0.7M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto scorrevoleAssente

252.40 €

1 26 giorni 100.15–0.7M5×0.8Senza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteCuscinetto scorrevoleAssente

Supporto tecnico