Valvola ad aria compressa per prodotti chimici, tipo compatto e ad azionamento pneumatico, prolunghe per tubi, Serie LVD-T/LVD-TF/FN

Valvola ad aria compressa per prodotti chimici, tipo compatto e ad azionamento pneumatico, prolunghe per tubi, Serie LVD-T/LVD-TF/FN
[Caratteristiche]
・ Compatto e salvaspazio.
Dimensione direzione tubo MAX. 29% più corta rispetto al tipo convenzionale con raccordo integrato, Serie LVC
· L’anello di guida previene le perdite interne
· La membrana (Tetrafluoruro di etilene) impedisce la formazione di microbolle
· Evita il residuo di liquido
・ Smorzatore del pistone a bassa generazione di polvere
・ Buffer di lunga durata resistente alla contropressione

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LVD20-T06
LVD20-T07
LVD20-T062
LVD20-T062-N1
LVD20-T072
LVD21-T06
LVD21-T07
LVD30-T10
LVD30-T10-1
LVD30-T112
LVD40-T132
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A commutazione Diam. tubo Diam. orifizio
(Ø)
Opzione Funzioni Filettatura raccordo pilota

399.79 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ6-AssenteStandardRaccordo ad attacco rapido ø6

399.79 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ6.35-AssenteStandardRaccordo ad attacco rapido ø6

399.79 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ6-AssenteStandardM5 × 0.8

443.19 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ6-Con regolazione portataCompatibile con idrossido d’ammonioM5 × 0.8

399.79 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ6.35-AssenteStandardM5 × 0.8

399.79 €

1 84 giorni Normalmente apertoØ6-AssenteStandardRaccordo ad attacco rapido ø6

399.79 €

1 84 giorni Normalmente apertoØ6.35-AssenteStandardRaccordo ad attacco rapido ø6

438.03 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ108AssenteStandardRaccordo ad attacco rapido ø6

485.56 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ108Con regolazione portataStandardRaccordo ad attacco rapido ø6

438.03 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ9.528AssenteStandardM5 × 0.8

449.44 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ12.7-AssenteStandardM5 × 0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Funzionamento ad aria Liquido applicabile Sostanze chimiche Ambiente d'esercizio Standard
Tipo di collegamento Collegamento tubi Materiale corpo PFA Posizione porta pilota 1
Materiale della piastra terminale PPS Materiale dell’attuatore PPS

Supporto tecnico