Valvola ad aria compressa per prodotti chimici, tipo compatto e ad azionamento pneumatico, tipo svasato, raccordi integrati, Serie LVD-F/FN

Valvola ad aria compressa per prodotti chimici, tipo compatto e ad azionamento pneumatico, tipo svasato, raccordi integrati, Serie LVD-F/FN
[Caratteristiche]
・ Compatto e salvaspazio.
Dimensione direzione tubo MAX. 29% più corta rispetto al tipo convenzionale con raccordo integrato, Serie LVC
· L’anello di guida previene le perdite interne
· La membrana (Tetrafluoruro di etilene) impedisce la formazione di microbolle
· Evita il residuo di liquido
・ Smorzatore del pistone a bassa generazione di polvere
・ Buffer di lunga durata resistente alla contropressione
・ È possibile selezionare dimensioni di diametro diverse grazie ai raccordi per il massimo accoppiamento

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LVD20-Z06-F
LVD20-Z07-F
LVD20-Z07-F1
LVD20-Z07-F5
LVD20-Z07-FN
LVD20-Z07-FN1
LVD21-Z07-F
LVD30-Z08-FN
LVD30-Z10-F
LVD30-Z11-F
LVD30-Z11-F1
LVD30-Z11-F4
LVD30-Z11-F5
LVD30-Z11-FN
LVD31-Z11-F
LVD40-Z13-F
LVD40-Z13-F1
LVD40-Z13-F5
LVD40-Z13-FN1
LVD40-Z13N-F4
LVD40-Z13N-FN4
LVD41-Z13-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A commutazione Diam. tubo Diam. orifizio
(Ø)
Opzione Filettatura raccordo pilota Materiale guarnizione/buffer

282.23 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ6-AssenteRc1/8FKM

282.23 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ6.35-AssenteRc1/8FKM

350.24 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ6.35-Con regolazione portataRc1/8FKM

285.32 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ6.35-Contropressione elevata di 0,5 MPa supportataRc1/8FKM

282.23 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ6.35-AssenteRc1/8EPDM

350.24 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ6.35-Con regolazione portataRc1/8EPDM

282.23 €

1 84 giorni Normalmente apertoØ6.35-AssenteRc1/8FKM

333.77 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ88AssenteRc1/8EPDM

333.77 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ108AssenteRc1/8FKM

333.77 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ9.528AssenteRc1/8FKM

407.89 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ9.528Con regolazione portataRc1/8FKM

362.61 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ9.528Con indicatoreRc1/8FKM

344.03 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ9.528Contropressione elevata di 0,5 MPa supportataRc1/8FKM

333.77 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ9.528AssenteRc1/8EPDM

333.77 €

1 84 giorni Normalmente apertoØ9.528AssenteRc1/8FKM

362.61 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ12.7-AssenteRc1/8FKM

440.90 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ12.7-Con regolazione portataRc1/8FKM

372.89 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ12.7-Contropressione elevata di 0,5 MPa supportataRc1/8FKM

440.90 €

1 19 giorni Tipo normalmente chiusoØ12.7-Con regolazione portataRc1/8EPDM

391.40 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ12.7-Con indicatoreNTP 1/8FKM

391.40 €

1 84 giorni Tipo normalmente chiusoØ12.7-Con indicatoreNTP 1/8EPDM

362.61 €

1 19 giorni Normalmente apertoØ12.7-AssenteRc1/8FKM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Funzionamento ad aria Liquido applicabile Sostanze chimiche Ambiente d'esercizio Standard
Tipo di collegamento Collegamento tubi Materiale corpo PFA In dettaglio Raccordo LQ3
Posizione porta pilota 1

Supporto tecnico