Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. tubo | Diam. orifizio (Ø) | Misura raccordo B | Specifiche | Materiale guarnizione/buffer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364.68 € | 1 | 84 giorni | Ø4 | - | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | Boccola a innesto | FKM | ||
337.87 € | 1 | 84 giorni | Ø6 | - | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | Boccola a innesto | FKM | ||
337.87 € | 1 | 19 giorni | Ø6.35 | - | - | Svasatura | FKM | ||
337.87 € | 1 | 19 giorni | Ø6.35 | - | - | Svasatura | EPDM | ||
531.27 € | 1 | 84 giorni | Ø9.52 | 8 | - | Prolunghe per tubi | FKM | ||
416.15 € | 1 | 84 giorni | Ø6 | 8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | Boccola a innesto | FKM | ||
416.15 € | 1 | 84 giorni | Ø8 | 8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | Boccola a innesto | FKM | ||
389.35 € | 1 | 84 giorni | Ø10 | 8 | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | Boccola a innesto | FKM | ||
389.35 € | 1 | 84 giorni | Ø8 | 8 | - | Svasatura | FKM | ||
389.35 € | 1 | 84 giorni | Ø9.52 | 8 | - | Svasatura | FKM | ||
389.35 € | 1 | 84 giorni | Ø9.52 | 8 | - | Svasatura | EPDM | ||
561.73 € | 1 | 84 giorni | Ø12.7 | - | - | Prolunghe per tubi | FKM | ||
455.31 € | 1 | 84 giorni | Ø10 | - | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | Boccola a innesto | EPDM | ||
418.21 € | 1 | 84 giorni | Ø12 | - | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | Boccola a innesto | FKM | ||
418.21 € | 1 | 19 giorni | Ø12.7 | - | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | Boccola a innesto | FKM | ||
418.21 € | 1 | 19 giorni | Ø12.7 | - | Stesse dimensioni dell’attacco A/B | Boccola a innesto | EPDM | ||
418.21 € | 1 | 19 giorni | Ø12.7 | - | - | Svasatura | FKM | ||
418.21 € | 1 | 19 giorni | Ø12.7 | - | - | Svasatura | EPDM |
Loading...
Tipo | Funzionamento ad aria | Liquido applicabile | Sostanze chimiche | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | Tipo normalmente chiuso | Tipo di collegamento | Collegamento tubi | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0:: 60 |
Materiale corpo | PFA |
Configura
Proprietà di base
Diam. tubo
Diam. orifizio(Ø)
Misura raccordo B
Specifiche
Materiale guarnizione/buffer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali