Valvola ad azionamento manuale / per fluidi chimici, raccordo con doppia ghiera/guarnizione metallica e prolunga per tubo

Valvola ad azionamento manuale / per fluidi chimici, raccordo con doppia ghiera/guarnizione metallica e prolunga per tubo
[Caratteristiche]
· L’anello di guida previene le perdite interne
· La membrana (Tetrafluoruro di etilene) impedisce la formazione di microbolle
· Evita il residuo di liquido
・ Corpo: acciaio inox Attuatore: ADC Buffer: FKM/EPDM (selezione)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LVH20M-D06-AD
LVH20M-D07-AD
LVH20M-D07-AD-E
LVH20M-D07-ND
LVH20M-D07-ND-E
LVH20M-G07-AD-E
LVH30M-D10-AD
LVH30M-D11-AD
LVH40M-D13-AD
LVH40M-D13-ND-E
LVH50M-D19-AD
LVH50M-T19-AD-E
LVH60M-T25-AD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. tubo Diam. orifizio
(Ø)
Opzione Specifiche Materiale guarnizione/buffer

637.03 €

1 84 giorni Ø6-AssenteCon raccordo a doppia boccolaFKM

637.03 €

1 84 giorni Ø6.35-AssenteCon raccordo a doppia boccolaFKM

809.48 €

1 84 giorni Ø6.35-Parti a contatto con il corpo equivalenti al grado EPCon raccordo a doppia boccolaFKM

637.03 €

1 19 giorni Ø6.35-AssenteCon raccordo a doppia boccolaEPDM

809.48 €

1 84 giorni Ø6.35-Parti a contatto con il corpo equivalenti al grado EPCon raccordo a doppia boccolaEPDM

860.45 €

1 84 giorni Ø6.35-Parti a contatto con il corpo equivalenti al grado EPCon raccordo con guarnizione piatta in metalloFKM

803.98 €

1 84 giorni Ø108AssenteCon raccordo a doppia boccolaFKM

803.98 €

1 84 giorni Ø9.528AssenteCon raccordo a doppia boccolaFKM

1,093.48 €

1 84 giorni Ø12.712AssenteCon raccordo a doppia boccolaFKM

1,350.90 €

1 84 giorni Ø12.712Parti a contatto con il corpo equivalenti al grado EPCon raccordo a doppia boccolaEPDM

1,526.50 €

1 84 giorni Ø1920AssenteCon raccordo a doppia boccolaFKM

1,450.69 €

1 84 giorni Ø1920Parti a contatto con il corpo equivalenti al grado EPProlunghe per tubiFKM

1,326.98 €

1 84 giorni Ø2522AssenteProlunghe per tubiFKM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Funzionamento ad aria Liquido applicabile Sostanze chimiche Ambiente d'esercizio Elevata resistenza alla corrosione
Tipo di collegamento Collegamento tubi Gamma di temperature di esercizio(°C) 0:: 60 Materiale corpo SUS

Supporto tecnico