Distributore e valvola del distributore, valvola per sostanze chimiche liquide a elevata purezza/ad azionamento manuale, Serie LVH

Distributore e valvola del distributore, valvola per sostanze chimiche liquide a elevata purezza/ad azionamento manuale, Serie LVH
Si tratta di della base del distributore e della valvola del distributore della valvola per sostanze chimiche liquidi a elevata purezza/ad azionamento manuale, Serie LVH

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LLH2A-02-02-C
LLH2A-02-S06
LLH2A-02-S07
LLH2A-03-02-C
LLH2A-03-S07
LLH2A-03-S0700
LLH2A-04-02-C
LLH2A-04-S08
LLH2A-05-02-C
LLH3A-02-03-C
LLH3A-02-S11
LLH3A-03-03-C
LLH3A-03-03N-C
LLH3A-04-03-C
LLH3A-04-S1200
LLH3A-05-03-C
LVH20AL-02-C
LVH20AL-02N-C
LVH30A-03N-C
LVH30AL-03-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Liquido applicabile Ambiente d'esercizio A commutazione Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Diam. orifizio
(Ø)
Materiale corpo In dettaglio Misura corpo Tipo di sezione filettatura del raccordo Diametro porta di collegamento tubazione Numero di stazioni Tipo base Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato L Porta P, dimensioni dei tubi di collegamento lato R Azionamento a leva

305.92 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati------PFABase del distributore (tipo avvitato)2Rc1/42Impilamento---

326.79 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati-------Base del distributore (tipo raccordo integrato)2--2Impilamentoø 6 × ø 4Stessa dimensione sui lati L e R-

326.79 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati-------Base del distributore (tipo raccordo integrato)2--2Impilamento1/4" × 5/32"Stessa dimensione sui lati L e R-

191.19 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati------PFABase del distributore (tipo avvitato)2Rc1/43Impilamento---

326.85 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati-------Base del distributore (tipo raccordo integrato)2--3Impilamento1/4" × 5/32"Stessa dimensione sui lati L e R-

342.02 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati-------Base del distributore (tipo raccordo integrato)2--3Impilamento1/4" × 5/32"Spina-

296.48 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati------PFABase del distributore (tipo avvitato)2Rc1/44Impilamento---

357.92 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati-------Base del distributore (tipo raccordo integrato)2--4Impilamentoø 8 × ø 6Stessa dimensione sui lati L e R-

294.73 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati------PFABase del distributore (tipo avvitato)2Rc1/45Impilamento---

310.45 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati------PFABase del distributore (tipo avvitato)3Rc3/82Impilamento---

340.85 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati-------Base del distributore (tipo raccordo integrato)3--2Impilamento3/8" × 1/4"Stessa dimensione sui lati L e R-

310.53 €

1 26 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati------PFABase del distributore (tipo avvitato)3Rc3/83Impilamento---

311.74 €

1 26 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati------PFABase del distributore (tipo avvitato)3NPT3/83Impilamento---

311.74 €

1 26 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati------PFABase del distributore (tipo avvitato)3Rc3/84Impilamento---

340.85 €

1 98 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati-------Base del distributore (tipo raccordo integrato)3--4Impilamentoø 12 × ø 10Spina-

311.74 €

1 26 giorni [Componenti correlati] Componenti correlati------PFABase del distributore (tipo avvitato)3Rc3/85Impilamento---

442.68 €

1 84 giorni Funzionamento ad ariaSostanze chimicheElevata resistenza alla corrosioneTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc1/4-PFAValvola del distributore (tipo avvitato)2------Bloccabile

412.90 €

1 84 giorni Funzionamento ad ariaSostanze chimicheElevata resistenza alla corrosioneTipo normalmente chiusoNPT1/4-PFAValvola del distributore (tipo avvitato)2------Bloccabile

579.06 €

1 84 giorni Funzionamento ad ariaSostanze chimicheElevata resistenza alla corrosioneTipo normalmente chiusoNPT3/88PFAValvola del distributore (tipo avvitato)3------Tipo senza blocco (auto-ripristino)

579.02 €

1 84 giorni Funzionamento ad ariaSostanze chimicheElevata resistenza alla corrosioneTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/88PFAValvola del distributore (tipo avvitato)3------Bloccabile

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico