Interruttore pneumatico di certificazione CCC (certificazione obbligatoria Cina) serie 3C-IS3000

Interruttore pneumatico di certificazione CCC (certificazione obbligatoria Cina) serie 3C-IS3000
[Qual è lo standard CCC?]
CCC = certificazione obbligatoria in Cina (Certificazione obbligatoria Cina)
In Cina, il sistema di certificazione obbligatoria è stato rivisto in linea con l’adesione all’OMC, ed è stato annunciato un nuovo sistema di certificazione obbligatoria (CCC: certificazione obbligatoria cinese) dall’Amministrazione generale per la supervisione della qualità, l’ispezione e la quarantena della Repubblica popolare cinese (AQSIQ) e l’Amministrazione di certificazione e accreditamento della Repubblica popolare cinese (CNCA).
Il nuovo sistema di certificazione obbligatoria è stato istituito con lo scopo di unificare il sistema convenzionale di doppia certificazione e stabilire un sistema di certificazione secondo la guida comune internazionale.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3C-IS3000-02

Codice componente
3C-IS3000-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

96.79 €

1 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressostato Sensore, struttura monitor Profilo integrato Metodo uscita Interruttore
Tipo di attacco tubo Filettatura femmina Filettatura delle tubazioni Rc Filettatura tubazione nominale 1/4
Numero di uscite 1 Capacità di carico microinterruttore Tipo standard Luce Senza luce

Si trova sulla pagina di Interruttore pneumatico di certificazione CCC (certificazione obbligatoria Cina) serie 3C-IS3000, il codice articolo è il seguente: 3C-IS3000-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3C-IS3000-02.

Supporto tecnico