Elettrovalvole a 5 vie con attacco a corpo / SY3000/5000/7000/9000 (30-SY3120-5MOU-C4-Q)

Elettrovalvole a 5 vie con attacco a corpo / SY3000/5000/7000/9000 30-SY3120-5MOU-C4-Q

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 30-SY3120-5MOU-C4-Q

Marca: SMC

Prezzo: 69.47

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Numero di solenoidi: [Tipo singolo] Tipo singolo

A commutazione: 2 posizioni, scarico

Stato allo spegnimento: Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione)

Tensione: 24 V DC

Tipo di attacco tubo: Tubazioni ad attacco rapido


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30-SY3120-5MOU-C4-Q

Codice componente
30-SY3120-5MOU-C4-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Diametro tubo di collegamento Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Staffa Specifiche su ordinazione Specifiche valvola Type of fitting thread part

69.47 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido--0.18Ø40.15–0.7CircuitoSenza bloccaggioConnettore spina M, senza connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Senza staffaAssente30-SY3000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Diretto Caratteristiche Senza lubrificazione Tubazioni Collegamento diretto
Tipo di azionamento Stelo pilota Con tenuta Guarnizione morbida Specifiche bobina Standard
Conformità CE Prodotto con conformità CE

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie con attacco a corpo / SY3000/5000/7000/9000, il codice articolo è il seguente: 30-SY3120-5MOU-C4-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30-SY3120-5MOU-C4-Q.

Tipologia prodotto

Codice componente
30-SY3120-5LOU-C6-Q
30-SY3120-5LOU-M5-Q
30-SY3120-5MOD-C4-Q
30-SY3120-5WOU-M5-Q
30-SY3220-5MOU-C4-Q
30-SY3320-5MOU-C4-Q
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Diametro tubo di collegamento Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Staffa Specifiche su ordinazione Specifiche valvola Type of fitting thread part

69.47 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-63 o inf.0.19Ø60.15–0.7CircuitoSenza bloccaggioConnettore spina L, senza connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Senza staffaAssente30-SY3000-

48.34 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCMM5-0.16-0.15–0.7CircuitoSenza bloccaggioConnettore spina L, senza connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Senza staffaAssente30-SY3000-

63.47 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido--0.18Ø40.15–0.7CircuitoBloccoConnettore spina M, senza connettoreBloccabile con cacciaviteSenza spia / circuito di protezioneSenza staffaAssente30-SY3000-

74.35 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCMM5-0.16-0.15–0.7CircuitoSenza bloccaggioConnettore M8 senza cavo connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Senza staffaAssente30-SY3000-

93.08 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico24 V DCTubazioni ad attacco rapido--0.18Ø40.1–0.7CircuitoSenza bloccaggioConnettore spina M, senza connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Senza staffaAssente30-SY3000-

107.31 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DCTubazioni ad attacco rapido--0.15Ø40.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioConnettore spina M, senza connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Senza staffaAssente30-SY3000-

Supporto tecnico