Staffe per cilindri pneumatici / cilindri pneumatici serie CJ2/CM2/CG1/CG3/CQ2 staffa/dado/coperchio stelo

Staffe per cilindri pneumatici / cilindri pneumatici serie CJ2/CM2/CG1/CG3/CQ2 staffa/dado/coperchio stelo
Staffa di montaggio, dado di montaggio, dado estremità asta e cappuccio estremità asta per il cilindro pneumatico Serie CJ2 CM2 CG1 e cilindro sottile Serie CQ2.

[Fare clic qui per il catalogo]
P. 47/63/63-1 Serie CJ2
P. 174/189/190 serie CM2
P. 294/309/309-1 serie CG1
P. 774/796 serie CQ2

(i)Nota

  • L’immagine del prodotto è solo a scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CD-G05

Codice componente
CD-G05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.19 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Perno Diametro interno tubo compatibile(ø) 50 Cilindro pneumatico compatibile CG1
Tipo Perno a cerniera Materiale Acciaio al carbonio

Si trova sulla pagina di Staffe per cilindri pneumatici / cilindri pneumatici serie CJ2/CM2/CG1/CG3/CQ2 staffa/dado/coperchio stelo, il codice articolo è il seguente: CD-G05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CD-G05.

Supporto tecnico