Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-SS5YJ3-32-04-M5
Tipo | Base collettore | Type | Cablaggio individuale tipo 32 (per tipo tubazione base a 4 vie) | Number of Stations | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Port pipe connection port diameter | M5 × 0.8 | Thread standard | Rc | Applicable valve | 10-SYJ3000 |
CE compliant | Non compatibile | Direzione di montaggio valvola | Valvola pilota a solenoide singolo su lato opposto delle porte A e B |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 4/5 vie / serie pulita, manifold 10-SYJ3000/5000/7000, il codice articolo è il seguente: 10-SS5YJ3-32-04-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-SS5YJ3-32-04-M5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali