Elettrovalvola a 3 vie manifold serie Clean 10-SYJ300/500/700 (10-SS3YJ5-41-03-01)

Elettrovalvola a 3 vie manifold serie Clean 10-SYJ300/500/700 10-SS3YJ5-41-03-01

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10-SS3YJ5-41-03-01

Marca: SMC

Prezzo: 37.56

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Type: Manifold tipo con pilota interno - tipo 41

Number of Stations: 3

Port pipe connection port diameter: 1/8

Thread standard: Rc

Applicable valve: 10-SYJ500


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-SS3YJ5-41-03-01

Codice componente
10-SS3YJ5-41-03-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve

37.56 €

1 98 giorni Manifold tipo con pilota interno - tipo 4131/8Rc10-SYJ500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 vie manifold serie Clean 10-SYJ300/500/700, il codice articolo è il seguente: 10-SS3YJ5-41-03-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-SS3YJ5-41-03-01.

Tipologia prodotto

Codice componente
10-SS3YJ5-20-04-00F
10-SS3YJ5-41-02-01
10-SS3YJ5-41-05-01
10-SS3YJ7-20-02-00F
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve

31.53 €

1 26 giorni Tipo manifold per pilota interno - tipo 204-G10-SYJ500

29.32 €

1 98 giorni Manifold tipo con pilota interno - tipo 4121/8Rc10-SYJ500

51.56 €

1 98 giorni Manifold tipo con pilota interno - tipo 4151/8Rc10-SYJ500

30.52 €

1 98 giorni Tipo manifold per pilota interno - tipo 202-G10-SYJ700

Supporto tecnico