Elettrovalvole a 5 vie / 56-VQC2000, manifold (56-VV5QC21-04C8MD2N)

Elettrovalvole a 5 vie / 56-VQC2000, manifold 56-VV5QC21-04C8MD2N

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 56-VV5QC21-04C8MD2N

Marca: SMC

Prezzo: 476.95

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Type: Kit M (Kit multiconnettore)

Connector: Kit multiconnettore (26P) con cavo lunghezza 3 m

Mounting Method: Direct mounting

Number of Stations: 4

Port pipe connection port diameter: Raccordo ad attacco rapido per ⌀8


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

56-VV5QC21-04C8MD2N

Codice componente
56-VV5QC21-04C8MD2N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Connector Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Option Manifold wiring specifications

476.95 €

1 98 giorni Kit M (Kit multiconnettore)Kit multiconnettore (26P) con cavo lunghezza 3 mDirect mounting4Raccordo ad attacco rapido per ⌀8NoneN/ANessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Applicable valve 56-VQC2000 Common specifications -COM.

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / 56-VQC2000, manifold, il codice articolo è il seguente: 56-VV5QC21-04C8MD2N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 56-VV5QC21-04C8MD2N.

Tipologia prodotto

Codice componente
56-VV5QC21-02C8MD0N-D
56-VV5QC21-02C8MD2N-D
56-VV5QC21-02C8MD3N-R
56-VV5QC21-04C8MD2N-D
56-VV5QC21-04C8MD2N-R
56-VV5QC21-04C8MD3N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Type Connector Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Option Manifold wiring specifications

356.61 €

1 98 giorni Kit M (Kit multiconnettore)Kit multiconnettore (26P) senza cavoCon guida DIN (lunghezza guida: standard)2Raccordo ad attacco rapido per ⌀8NoneN/ANessuno

438.39 €

1 98 giorni Kit M (Kit multiconnettore)Kit multiconnettore (26P) con cavo lunghezza 3 mCon guida DIN (lunghezza guida: standard)2Raccordo ad attacco rapido per ⌀8NoneN/ANessuno

437.29 €

1 98 giorni Kit M (Kit multiconnettore)Kit multiconnettore (26P) con cavo lunghezza 5 mDirect mounting2Raccordo ad attacco rapido per ⌀8External pilotN/ANessuno

494.03 €

1 98 giorni Kit M (Kit multiconnettore)Kit multiconnettore (26P) con cavo lunghezza 3 mCon guida DIN (lunghezza guida: standard)4Raccordo ad attacco rapido per ⌀8NoneN/ANessuno

481.53 €

1 98 giorni Kit M (Kit multiconnettore)Kit multiconnettore (26P) con cavo lunghezza 3 mDirect mounting4Raccordo ad attacco rapido per ⌀8External pilotN/ANessuno

488.35 €

1 98 giorni Kit M (Kit multiconnettore)Kit multiconnettore (26P) con cavo lunghezza 5 mDirect mounting4Raccordo ad attacco rapido per ⌀8NoneN/ANessuno

Supporto tecnico