Elettrovalvole a 5 vie / 56-VQC4000, manifold (56-VV5QC41-0302MD1N)

Elettrovalvole a 5 vie / 56-VQC4000, manifold 56-VV5QC41-0302MD1N

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 56-VV5QC41-0302MD1N

Marca: SMC

Prezzo: 540.03

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Type: Kit M (Kit multiconnettore)

Connector: Kit multiconnettore (26P) con cavo lunghezza 1,5 m

Number of Stations: 3

Port pipe connection port diameter: Rc 1/4

Thread standard: Rc


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

56-VV5QC41-0302MD1N

Codice componente
56-VV5QC41-0302MD1N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Connector Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard

540.03 €

1 98 giorni Kit M (Kit multiconnettore)Kit multiconnettore (26P) con cavo lunghezza 1,5 m3Rc 1/4Rc

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Applicable valve 56-VQC4000 Option N/A
Common specifications -COM. Manifold wiring specifications Nessuno

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / 56-VQC4000, manifold, il codice articolo è il seguente: 56-VV5QC41-0302MD1N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 56-VV5QC41-0302MD1N.

Tipologia prodotto

Codice componente
56-VV5QC41-0202TD0N
56-VV5QC41-0203FMD0N
56-VV5QC41-02C10TD0N
56-VV5QC41-0303FMD0N
56-VV5QC41-03C8TD0N
56-VV5QC41-0402TD0N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Type Connector Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard

355.53 €

1 98 giorni Kit T (Kit scatola morsettiera)-2Rc 1/4Rc

431.65 €

1 98 giorni Kit M (Kit multiconnettore)Kit multiconnettore (26P) senza cavo2Rc3/8G

377.03 €

1 98 giorni Kit T (Kit scatola morsettiera)-2Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10Rc

466.87 €

1 98 giorni Kit M (Kit multiconnettore)Kit multiconnettore (26P) senza cavo3Rc3/8G

422.98 €

1 98 giorni Kit T (Kit scatola morsettiera)-3Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8Rc

425.90 €

1 98 giorni Kit T (Kit scatola morsettiera)-4Rc 1/4Rc

Supporto tecnico