Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Materiale contatto | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Forza di azionamento (N) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Vita elettrica | Misura filettatura | Durata | Valutazione IP | Attacco (componenti) | Compatibile con (dettagli) | Tipo di contatto | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | ||
40.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | |
34.72 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | ||
82.91 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'oro | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | ||
39.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | |
42.27 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
36.96 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
38.08 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
38.08 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
42.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio | Metallo | |
58.53 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
52.65 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
62.73 € | 1 | 98 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
65.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | |
60.49 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 99.7 | 20 | 4 | - | M12 | 15000000 | IP66, IP67 | Spina | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | ||
60.69 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 99.7 | 20 | 4 | - | M12 | 15000000 | IP66, IP67 | Spina | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | |
58.25 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 99.7 | 20 | 4 | - | M12 | 15000000 | IP66, IP67 | Spina | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
56.36 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 99.7 | 20 | 4 | - | M12 | 15000000 | IP66, IP67 | Spina | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
76.24 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | - | 37.3 | 99.7 | 20 | 3 | - | M12 | 15000000 | IP66, IP67 | Spina | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | ||
82.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | - | 37.3 | 99.7 | 20 | 3 | - | M12 | 15000000 | IP66, IP67 | Spina | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | |
108.93 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 50.8 | 141.5 | 20 | 6 | 100000 | - | 15000000 | IP65 | Spina | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | ||
91.49 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 111.7 | 20 | 6 | 100000 | - | 15000000 | IP65 | Spina | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
40.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Metallo | |
42.27 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | |
38.08 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
42.27 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | |
38.08 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio | Metallo | ||
42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio | Metallo | |
58.53 € | 1 | 98 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
58.25 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | 56 | 37.8 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Metallo | |
23.52 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Plastica | ||
30.00 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'oro | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Plastica | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | Plastica | |
32.48 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Plastica | ||
32.15 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Plastica | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Plastica | |
48.17 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Plastica | ||
52.65 € | 1 | 11 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Plastica | ||
51.53 € | 1 | 12 giorni | -25~ 60 | Lega d'argento | - | 37.3 | 85.7 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 15000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Plastica | ||
50.41 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | - | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | 100000 | M12 | 15000000 | IP67 | Spina | - | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | Plastica | ||
105.31 € | 1 | 98 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 2 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
98.04 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 2 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
103.07 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 2 attuatore, 2 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
105.31 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 4 attuatore, 2 interruttori, 1 scambio | Metallo | ||
109.79 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | Lega d'argento | 56 | 37.3 | 107.7 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | 5000000 | IP66, IP67 | Viti | Per interruttore di posizione | 4 attuatore, 2 interruttori, 1 scambio | Metallo |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale contatto
Forza di azionamento(N)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Vita elettrica
Misura filettatura
Durata
Valutazione IP
Attacco (componenti)
Compatibile con (dettagli)
Tipo di contatto
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali