Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SE51320PA00
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: 85 | Materiale contatto | Lega d'argento | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 37.3 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 85.7 | Forza di azionamento(N) | 20 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 |
Vita elettrica | 100000 | Misura filettatura | M20 x 1.5 | Durata | 15000000 |
Valutazione IP | IP66, IP67 | Attacco (componenti) | Viti | Compatibile con (dettagli) | Per interruttore di posizione |
Tipo di contatto | 1 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio | Materiale | Plastica |
Si trova sulla pagina di Interruttore base per custodia commutatore di posizione meccanico in plastica, il codice articolo è il seguente: 3SE51320PA00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE51320PA00.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali