Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SF12141LC051BA1
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: 60 | Materiale contatto | Lega d'argento | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 89.7 | Forza di azionamento(N) | 20 | Tensione di commutazione(V) | 30 |
Misura filettatura | M12 | Durata | 15000000 | Valutazione IP | IP66, IP67 |
Attacco (componenti) | Spina | Tipo di contatto | 2 attuatore, 1 scambio | Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali