Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SE51320MA001CA0 |
3SE51320PA001CA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|
35.84 € | 1 | 12 giorni | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
34.28 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 1 attuatore, 2 interruttore, 1 scambio |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: 85 | Materiale contatto | Lega d'argento | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 37.3 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 85.7 | Forza di azionamento(N) | 20 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 |
Vita elettrica | 100000 | Misura filettatura | M20 x 1.5 | Durata | 15000000 |
Valutazione IP | IP66, IP67 | Attacco (componenti) | Viti | Compatibile con (dettagli) | Per interruttore di posizione |
Materiale | Plastica |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali