Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SF11141KA001BA1 |
3SF11141LA001BA1 |
3SF11241KA001BA2 |
3SF11241LA001BA2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 37.3 | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 37.3 | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 56 | 37.8 | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 56 | 37.8 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: 60 | Materiale contatto | Lega d'argento | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 99.7 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di commutazione(V) | 30 | Misura filettatura | M12 | Durata | 15000000 |
Valutazione IP | IP66, IP67 | Attacco (componenti) | Spina | Tipo di contatto | 2 attuatore, 1 scambio |
Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali