Interruttore di base senza custodia in plastica della testa dell’attuatore (3SF12441KC051BA2)

Interruttore di base senza custodia in plastica della testa dell’attuatore 3SF12441KC051BA2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Interruttore di base senza custodia in plastica della testa dell’attuatore 3SF12441KC051BA2
  • Interruttore di base senza custodia in plastica della testa dell’attuatore 3SF12441KC051BA2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3SF12441KC051BA2

Marca: SIEMENS

Prezzo: 240.48

Tempi di consegna: 98 giorni


Dati Tecnici:

Profilo esterno corpo principale, larghezza W: 50 mm

Profilo esterno corpo principale, lunghezza L: 60.7 mm

Valutazione IP: IP66, IP67


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SF12441KC051BA2

Codice componente
3SF12441KC051BA2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Valutazione IP

240.48 €

1 Disponibile 98 giorni 5060.7IP66, IP67

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25:: 60 Materiale contatto Lega d'argento Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 33
Forza di azionamento(N) 20 Tensione di commutazione(V) 30 Misura filettatura M12
Durata 15000000 Attacco (componenti) Spina Tipo di contatto 2 attuatore, 1 scambio
Materiale Plastica

Si trova sulla pagina di Interruttore di base senza custodia in plastica della testa dell’attuatore, il codice articolo è il seguente: 3SF12441KC051BA2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SF12441KC051BA2.

Tipologia prodotto

Codice componente
3SF12341KC051BA1
3SF12341LC051BA1
3SF12441LC051BA2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Valutazione IP

196.75 €

1 Disponibile 12 giorni -89.7IP65

191.29 €

1 Disponibile 11 giorni -89.7IP65

235.01 €

1 Disponibile 98 giorni 5060.7IP66, IP67

Supporto tecnico