Custodia in plastica stampata con interruttore a cerniera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE22830GA43
3SE22830GA44
3SE22830GA53
3SE22836GA43
3SE22836GA53
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto

229.55 €

1 Disponibile 12 giorni 2 interruttori, 1 attuatore

344.33 €

1 Disponibile 11 giorni 2 interruttori, 1 attuatore

240.48 €

1 Disponibile 12 giorni 2 interruttori, 1 attuatore

235.01 €

1 Disponibile 12 giorni 3 interruttori

235.01 €

1 Disponibile 12 giorni 3 interruttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25:: 65 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 111.5 Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 36
Corrente di commutazione (max.)(A) 2 Misura filettatura M20 x 1.5 Durata 1000000
Valutazione IP IP65 Attacco (componenti) Viti Materiale Plastica rinforzata con fibra di vetro
Tipo di funzionamento Attuatore rotante

Supporto tecnico